MP-Series 통합 다축 스테이지

Bulletin MPMA MP-Series™ 통합 다축 스테이지는 2차원 위치 결정 및 속도의 정밀성을 위해 기성 솔루션을 제공하는 액추에이터입니다. 이러한 유연한 설계로 위나 아래로부터 스테이지를 배치할 수 있으며, 신속하고 간편한 시운전을 위해 이 제품을 RSLogix™ 5000 소프트웨어(버전 20 이하)와 통합할 수 있습니다.

MP-Series 통합 다축 스테이지
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 스테이지는 1g의 가속도로 최대 25kg의 페이로드 운반
  • 기존의 Add-On 명령어를 사용하여 어플리케이션 선택, 배치 및 제공 가능
  • 축 사전 정렬로 30아크초 직교성 제공
  • IP30 장비 보호
  • 230V 및 460V 버전 모두 제공
  • Direct drive 리니어 모터 작동 가능
  • Kinetix® 2000, Kinetix 6000 및 Ultra™ 3000 서보 드라이브와 모든 MP-Series™ 케이블 및 액세서리와 호환
  • Motion Analyzer에서 CAD 도면, 3D 모델 및 기타 툴 사용 가능

인증

해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 MP-Series™ 통합 다축 스테이지를 빠르고 쉽게 시운전하십시오.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

MP-Series™ 통합 다축 스테이지의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 픽앤플레이스
  • 액량 토출
  • 스캐닝
  • 윤곽 형성
  • 콘토닝(Contoning)
  • 플라잉 형판 절단

모션 컨트롤 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley 모션 컨트롤 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.