MP-Series 중부하 전기 실린더

Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고추력 소형 액추에이터입니다. 바로 설치 가능한 이 전기 실린더는 정밀한 다중 위치 결정이 가능하며 에너지 효율성과 장비 유연성이 우수합니다.

MP-Series 중부하 전기 실린더
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 완전히 조립된 제품 및 장착형 제품
  • 외부에서 장착된 리미트 스위치 또는 홈 스위치 없이 작동
  • 파이프, 밸브, 공기 및 오일 공급 장치 필요 없음
  • 유체 조작 실린더와는 달리 제어가 유연함
  • 식품 등급 옵션
    • 내구성 높은 두 부분의 백색 에폭시 코팅 및 내식성 스테인레스 패스너
    • 최대 450mm의 스트로크 길이, 최대 550mm/sec의 속도 및 ±0.02mm의 위치 결정 반복성
    • Viton® 실이 있는 스테인레스 스틸 피스톤 막대 액추에이터
  • RSLogix™ 5000(버전 20 이하) 및 UltraWARE 소프트웨어로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
  • Motion Analyzer 소프트웨어를 사용하여 치수 표시 및 작동 수명 추정이 용이
  • 3D 입체 모델 파일 제공으로 간편한 기계식 및 전자식 설계
  • 24V DC 홀딩 브레이크 포함 또는 비포함

인증

해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 MP-Series™ 중부하 전기 실린더를 프로그래밍하면 위치 결정, 속도 또는 힘의 정밀성을 유지하며 팽창 및 압축됩니다.

Allen-Bradley®의 Motion Analyzer 소프트웨어 를 사용하면 MP-Series 중부하 전기 실린더의 치수를 표시하고 작동 수명을 추정할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

MP-Series™ 중부하 전기 실린더의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 용적 충전 및 프로세스 제어
  • 제조
  • 푸시, 풀, 이젝트, 프레스 또는 클램프 부품
  • 패키징
  • 전자 어셈블리
  • 삽입 시스템
  • 검사 및 테스트 장비

모션 컨트롤 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley 모션 컨트롤 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.