모션 컨트롤

로크웰 오토메이션의 모션 컨트롤 포트폴리오는 다양한 서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터로 고객의 독특한 애플리케이션 요구를 충족합니다. 적절한 Kinetix® 서보 드라이브, 간단한 애플리케이션을 위한 소형 단축 드라이브 또는 Integrated Architecture™ 시스템에 꼭 들어맞는 고성능 다축 서보 드라이브로 시작해 보십시오. 회전형 및 리니어 서보 모터와 액추에이터를 추가해 이상적인 시스템을 완성하십시오. 이러한 제품은 Kinetix 드라이브와 함께 사용할 때 최적의 성능을 자랑합니다.

액추에이터

액추에이터

MP-Series™ 통합 리니어 모션 제품에는 리니어 액추에이터 및 리니어 스테이지가 포함됩니다. 이들 제품은 정확한 위치 결정과 빠른 구축 성능으로 유연한 서보 제어를 제공합니다.


서보 드라이브

서보 드라이브

간편하게 성능 향상할 방법을 찾고 계십니까? Rockwell Automation의 솔루션은 장비 설계를 간소화하고, 시스템 유연성을 높이고, 전체 성능을 개선하도록 설계되었습니다. Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브는 Logix 플랫폼에 꼭 들어맞아 손쉽게 구성할 수 있고, 시스템 통합에 적합하며, 네트워크 및 안전 옵션으로 제격입니다.


인코더

인코더

인코더를 사용하여 회전축의 위치를 컴퓨터로 감시할 수 있습니다. EtherNet/IP의 절대 인코더는 Logix 컨트롤러에 연결하고 함께 작동하여 open loop 제어 시스템에서 사용할 위치 추적 데이터를 제공합니다. 절대치 인코더는 폐 루프(closed-loop) 컨트롤 시스템의 피드백 요소로 유용한 전기 기계 장치입니다. 이 제품은 패키징, 로봇공학,자동분류, 리드/볼 나사, 회전 테이블 위치 결정 및 컴포넌트 삽입 어플리케이션에서 위치 제어 기능을 제공합니다. 인크리멘탈 광 인코더는 저렴한 비용과 더 작은 크기로 고주파수와 높은 분해능을 제공합니다. 간편한 인코더 설치와 효율적인 사용을 지원하는 여러 가지 액세서리가 있습니다.


모션 소프트웨어

모션 소프트웨어

오늘날과 같은 사업 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 어플리케이션 목적에 적합하도록 최적화된 장비를 설계, 개발, 납품하는 것이 가장 중요합니다. Allen-Bradley® 모션 컨트롤 소프트웨어를 사용하면 장비 설계 프로세스를 용이하게 하고, 통합 및 시스템 디버깅을 단순화하여 제품 출시를 앞당길 수 있습니다.


서보 모터

모터, 서보

Kinetix® 서보 모터에는 다양한 회전형 서보 모터 및 리니어 모터가 포함됩니다. 회전형 서보 모터는 Kinetix® VP-Series, MP-Series™ 및 TL-Series™, HPK-Series 모터 등 여러 시리즈로 구성되어 있습니다. 리니어 모터로는 마모되지 않는 LDL-Series™ 및 LDC-Series™ 등이 있습니다. 서보 모터 제품군은 스마트 모터 기술을 통해 모터에서 드라이브까지의 연결이 올바른지 자동으로 식별하며, Kinetix® 서보 드라이브와 원활하게 통합되어 최적의 시스템 성능을 실현합니다.


독립형 카트 기술

독립형 카트 기술

독립형 카트 기술은 리니어 모터에 대한 새로운 접근 방식입니다. 기존의 컨베이어는 기어, 체인 및 벨트에 의존합니다. 독립형 카트 기술은 자석을 사용하여 마찰 없는 추진력으로 모션을 정밀하게 제어합니다. 결과는 다음과 같습니다.

  • 가동 중단 시간 감소 및 유지보수 비용 절감
  • 에너지 비용 감소
  • 이동 프로파일 변경 및 복잡한 모션 구현 기능 개선