조명 제어

조명 제어 제품에는 멀티폴 조명 컨택터, 피더 차단 조명 컨택터 및 조합형 광 컨택터가 있습니다. 멀티폴 조명 컨택터는 분기 회로용 20A 정격 접점이 있으며 최대 12폴 구성까지 가능합니다. 피더 차단 조명 컨택터를 사용하여 대형 조명 블록을 켜거나 끌 수 있습니다. 컨택터 최대 크기는 2250A입니다. 이 컨택터를 사용하여 풀버스(full-bus) 및 분할버스(split-bus) 조명 판넬보드를 제어할 수 있습니다.

혼합형 광 컨택터

혼합형 광 컨택터

혼합형 광 컨택터는 동일한 외함 안에 스위칭 기능과 과전류 보호 기능을 함께 갖춰야 하는 어플리케이션에 이상적입니다. 이러한 컨택터는 퓨즈형 모델 및 회로 차단기 모델로 제공됩니다.


피더 차단 조명 컨택터

피더 차단 조명 컨택터

피더 차단 조명 컨택터는 풀버스(full-bus) 및 분할버스(split-bus) 조명 분전반이 포함된 대형 조명 블록을 제어합니다. 상부 배선 컨택터, 상부 배선 영구 자석 래칭 컨택터, 피드스루 배선 컨택터가 있습니다.


Multi-Pole 조명 컨택터

Multi-Pole 조명 컨택터

Multi-Pole 조명 컨택터에는 전자식/기계식 유지 NEMA, AC 기계식 유지 NEMA, 멀티폴 IEC 조명 컨택터가 있습니다.