1769 Compact I/O 모듈

Bulletin 1769 Compact I/O™ 섀시 기반 모듈은 CompactLogix™ 또는 소형 GuardLogix® 컨트롤러용 로컬 및 분산 I/O로 사용할 수 있습니다. 랙 없는 설계의 랙 유형 기능은 비용을 낮추고 교체 부품 재고를 줄여줍니다. 내장형 탈착식 터미널 블록은 I/O 센서와 액추에이터에 연결됩니다.

Bulletin 1769 Compact I/O 섀시 기반 모듈
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • DIN 레일 또는 판넬 장착 옵션으로 유연성 제공
  • 개별접점 진단상태 표시기로 쉽게 문제 해결
  • 소프트웨어 키 방식으로 잘못된 모듈 배치 방지
  • 컨트롤러 하나에 Compact I/O™를 최대 세 개까지 연결하며, 통신 어댑터 모듈 및 전원 공급 장치 사용 필수

1769 Compact 디지털 I/O 모듈

  • 다양한 AC 및 DC 전압 공급
  • 모듈당 접점 수 8 - 32개
  • 접점 출력 모듈 포함
  • 고속 입력 모듈 포함
  • 입력 필터링 기능
  • 광절연 기능

1769 Compact 아날로그 I/O 모듈

  • 아날로그, 열전대 및 RTD 모듈 제공
  • 고정밀 등급
  • 오버레인지 및 언더레인지 감지 및 표시 기능 포함
  • On-board 스케일링 포함
  • 고장난 입력 센서에 대한 처리 방법 선택 가능
  • 비정상 조건에서 출력 장비의 작동 지시 기능 포함
  • 개별 구성 가능한 채널 제공
  • 입력 자동 교정 포함

1769-AENTR I/O 모듈

  • EtherNet/IP TCP/CIP™ 연결 96에 대한 단일 네트워크 전략 지원
  • DLR 및 리니어 토폴로지를 모두 지원하는 듀얼 Ethernet 포트
  • EtherNet/IP의 분산 I/O로 시스템 아키텍처 간소화
  • 기존 1769 I/O를 재사용 할 수 있도록 제어 기능 마이그레이션 가능
  • 10,000pps의 I/O 패킷 속도
  • 직접 연결 기능

1769 Compact 특수 I/O 모듈

  • ARM(Address Reserve Module), ASCII, Boolean 제어 및 고속 카운터 모듈 사용 가능
  • Compact I/O™-DPI/SCANport™ 모듈 및 Compact I/O-DSI/Modbus 모듈을 통해 PowerFlex® 드라이브 및 기타 장비에 1769 플랫폼을 직접 연결

추가 정보

인증

  • C-tick
  • CE 마크
  • CSA 인증
  • cUL 마크
  • cULus 마크
  • 위험 환경 Class 1 Division 2
  • KC
  • ODVA
  • UL 마크

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 BOM을 생성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • EDS(Electronic Data Sheets) - DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ 및 네트워크 독립적 EDS 파일을 찾을 수 있습니다.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.