MicroLogix 확장 I/O

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1762 MicroLogix™ 확장 I/O 모듈은 I/O 수와 유형의 유연성을 극대화하여 MicroLogix 1100, 1200, 1400 컨트롤러의 기능을 확장합니다. 랙 없는 모듈형 설계는 비용 절감 효과가 크고 교체 부품 재고를 줄여줍니다. 모듈은 DIN 레일이나 판넬에 장착할 수 있습니다.

Bulletin 1762 MicroLogix 확장 I/O
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 다양한 기능성으로 다양한 어플리케이션 처리
  • EtherNet/IP™, DeviceNet™ 및 DH-485(로컬 전용) 등의 네트워크 지원
  • 소프트웨어 키 방식으로 시스템 내부의 잘못된 위치 결정 방지
  • I/O 배선용 감전 방지형 터미널 블록
  • 적은 공간을 차지하여 판넬 공간 감소
  • 고성능 I/O 버스 통합
  • I/O 터미널 명칭을 기록하는 레이블
  • 디지털, 아날로그 및 특수 I/O 모듈 사용 가능

1762 MicroLogix™ 디지털 확장 I/O 모듈

  • 입력 또는 출력 8개, 16개, 32개
  • AC 및 DC 전압
  • 입력 8개, 접점 출력 6개인 혼합형 모듈
  • AC/DC 릴레이 출력 모듈

1762 MicroLogix 아날로그 확장 I/O 모듈

  • 차동 입력 4개가 있는 입력 모듈
  • 단일 종단 출력 4개가 있는 출력 모듈
  • 차동 입력 2개 및 단일 종단 출력 2개가 있는 혼합형 모듈

1762 MicroLogix 특수 확장 I/O 모듈

  • 입력 채널 4개가 있는 RTD 모듈
  • 입력 채널 4개와 CJC 센서가 있는 열전대 모듈

컨트롤러당 확장 I/O 모듈 수 최대

컨트롤러I/O 모듈, 최대
MicroLogix 1100 4
MicroLogix 1200 6
MicroLogix 1400 7

인증

  • CE 마크
  • cUL 마크(CSA C22.2 No. 142 기준)
  • UL 마크(508)
  • 위험 환경 Class I Division 2, 위험한 위치용 A, B, C, D 그룹(CSA C22.2 No. 213 기준 cUL, UL1604)

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 BOM을 생성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • EDS(Electronic Data Sheets) - DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ 및 네트워크 독립적 EDS 파일을 찾을 수 있습니다.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.