ControlLogix 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1756 ControlLogix® 섀시 기반 모듈은 애플리케이션의 요구에 맞춰 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 컨트롤, 특수 I/O 및 컴퓨팅 모듈을 다양하게 제공합니다. 이 섀시 기반의 모듈은 ControlLogix 컨트롤러의 로컬 섀시 또는 ControlNet™이나 EtherNet/IP™ 네트워크를 통해 ControlLogix 컨트롤러에 연결된 섀시에서 자유롭게 사용할 수 있습니다.

Bulletin 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • ControlLogix® 섀시에 장착
  • 모든 필드 사이드 배선에 연결하려면 착탈식 터미널 블록(RTB) 또는 Bulletin 1492 배선 인터페이스 모듈(IFM) 중 하나가 필요
  • SOE(Sequence Of Events) 애플리케이션을 위해 내재된 타임 스탬프 기능 포함
  • EtherNet/IP 통신 제공, CIP Security 및 이중화 기능 포함
  • 시스템 장애 및 현장 장애를 모두 감지하는 종합 I/O 진단 기능 제공
  • RIUP(Removal and Insertion Under Power) 기능으로 유지보수 용이
  • 전자 키 방식으로 교체 후 에러 방지
  • Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션에 내장된 I/O 마법사를 사용하여 쉽고 빠르게 모듈 구성

1756 ControlLogix CIP Safety I/0 모듈

  • Compact GuardLogix® 5380 또는 GuardLogix 5580 컨트롤러 지원
  • SIL3 및 PLe 이하의 기능적 안전 등급
  • CIP 안전 브리징 및 라우팅 기능 지원
  • 5580 GuardLogix 컨트롤러와 함께 로컬 I/O 또는 분산 I/O로 사용
  • 대응 시간 단축
  • Logix Designer 애플리케이션 버전 32 사용
  • 디지털 입력 모듈: IB16S – 16채널(각 SIL 3 등급)
  • 디지털 출력 모듈: OBV8S – 8채널(각 SIL 3 등급)
  • 규제 준수 마킹: TÜV, UL, IECEx, ATEX, CE, Marine, FM

ControlLogix 디지털 I/O 모듈

  • 다양한 전압 제공
  • 모듈당 접점 8 - 32개 제공
  • 절연 및 비절연 모듈 타입 제공
  • 포인트 단위 출력 장애 상태 포함
  • 직접 연결 또는 랙 최적화 통신 제공
  • 선택 모듈에 대한 필드 사이드 진단 제공

1756 ControlLogix 아날로그 I/O 모듈

  • 입력, 출력 및 혼합형 모듈 포함
  • 열전대 및 RTD 모듈 제공
  • 온보드(on-board) 데이터 알람 포함
  • 엔지니어링 유닛에 대한 스케일링 제공
  • 실시간 채널 샘플링 제공
  • 전자 모듈 키 방식 제공, 소프트웨어로 구성 가능
  • 사용자 정의의 기계식 RTB 키 방식 포함
  • 전압, 전류 또는 2선 발신부 전류 공급 등 채널별 설정 제공
  • RTD 또는 열전대용으로 채널별 설정 제공
  • ControlLogix 1756 분리형 아날로그 I/O 6채널 모듈은 2017년 3월 31일부터 단종에 들어가 더 이상 판매되지 않습니다. 해당하는 고객들은 6채널에서 8채널로 1756 아날로그 모듈 마이그레이션 매뉴얼에 따라 1756 분리형 아날로그 I/O 8채널 모듈로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

1756 ControlLogix 특수 I/O 모듈

  • 구성 가능한 유량계 모듈 포함
  • 고속 카운터 모듈 제공
  • 프로그래밍이 가능한 리미트 스위치 모듈 제공

1756 ControlLogix RTB(착탈식 터미널 블록)

  • 공장 배선 및 I/O 모듈 사이의 유연한 상호 연결성 제공
  • 스크류 클램프 또는 Spring-clamp 종단 제공
  • I/O 모듈은 함께 발송되지 않음; 별도로 주문해야 함

1756 HART 아날로그 분리형 I/O 모듈

  • 채널 간 절연 포함
  • 더 신속한 HART 데이터 업데이트를 위해 채널당 HART 모뎀 제공
  • Add-On 프로파일을 통해 기본적인 필드 장비 설정 제공
  • 절연된 모듈을 사용할 때 필드 절연 배리어가 필요 없음
  • 8채널 또는 16채널 밀도의 모듈 제공

1756 향상된 아날로그 I/O 모듈

  • 향상된 정확성, 반복성, 안정성 및 정밀성 제공
  • 작동 온도 범위 전체에 걸쳐 안정성을 갖춘 8채널 절연 모듈과 12채널 및 16채널 비절연 모듈 포함
  • 현장 교정 필요 없음
  • 24비트 설계를 사용한 고급 정밀성 제공
  • 채널별 상태 및 폴트 LED 확인 정보 포함
  • ControlLogix SIL 2 아키텍처용으로 인증된 SIL 1, 시스템 역량 2 타입 제공
  • 고객이 6채널 애플리케이션에서 마이그레이션할 수 있도록 모방 모드 제공

1756 통신 모듈

  • 1756 섀시 안에 네트워크, 사용자 및 장치를 위한 네트워크 기반의 액세스 제어 구현
  • 이중화 기능 제공
  • 컨트롤러와 서버 간에 공유하는 중요 정보를 암호화하여 무단 사용을 막아 주는 보안 모듈 제공

1756 컴퓨팅 모듈

  • 백플레인을 통해 ControlLogix 컨트롤러에 고속 액세스 가능
  • 고해상도 5100 산업용 모니터에 직접 연결하기 위한 일체형 DisplayPort™
  • ControlLogix 섀시에서 컴퓨팅 기능 제공

추가 정보

  • ControlLogix 스타터 키트 - ControlLogix 스타터 키트는 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 할인가에 이용할 수 있는 번들입니다. 구성요소를 선택해 환경에 맞는 키트를 구축하여 시작해 보십시오.
  • Integrated Architecture 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • PartnerNetwork™에서는 Encompass Product Reference 프로그램을 통해 1756 ControlLogix I/O 모듈 및 1756 ControlLogix 애드온 프로파일을 위한 보완 제품 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 로크웰 오토메이션의 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역 최고의 공급업체 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.

인증

  • ATEX
  • C-Tick
  • CE 마크
  • CSA 인증
  • cULus 마크
  • FM 승인
  • TÜV

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 ControlLogix® 시스템을 설계하고 구성할 수 있습니다.

시스템 구성 및 프로그래밍에 필요한 추가 소프트웨어 패키지는 사용자가 선택한 컨트롤러와 모듈 및 네트워크 구성에 따라 결정됩니다. 추가로 필요한 소프트웨어에는 RSNetWorx 구성 소프트웨어RSLinx 통신 소프트웨어 등이 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 BOM을 생성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • EDS(Electronic Data Sheets) - DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ 및 네트워크 독립적 EDS 파일을 찾을 수 있습니다.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.