DriveTools SP 소프트웨어

DriveTools™ SP는 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위해 단순화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 툴 제품군입니다. 이 툴에는 DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어가 포함됩니다.

Bulletin 9303 DriveTools SP 소프트웨어
  • 개요
  • 제품 선정
  • 문서
  • 자료

기능

  • 일부 PowerFlex® 드라이브와 호환 가능
  • 사용이 용이한 메뉴, 다이얼로그, 마법사, 그래픽 디스플레이, 트렌드 차트 및 개요 다이어그램
  • 드라이브 및 시스템 문제를 위한 진단 기능
  • 필요한 데이터베이스 파일을 자동으로 포함하는 사용자 파일
  • 단일 통신 설정
  • Windows® 2000, XP, Windows 7 및 Windows Vista® 운영 체제용
  • 오프라인 구성
  • RSLinx® 소프트웨어와 호환

추가 정보

  • Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 드라이브와 프리미어 통합
    • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
    • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
    • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
    • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 Drive Tools™ SP 소프트웨어 사용 가능
    • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
    • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 구성
    • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.