PowerFlex DC 드라이브

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® DC 드라이브 전체 제품군에는 PowerFlex DC 디지털 드라이브, PowerFlex DC SAR(독립형 조절기), PowerFlex DC 필드 컨트롤러가 포함됩니다. 로크웰 오토메이션의 DC 솔루션은 여러 가지 까다로운 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. DC 모터 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 최대 6,000마력/4,000kW로 개조됩니다.

Bulletin 20P PowerFlex DC 드라이브
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 다음과 같은 용량 정격으로 제공:
    • 200 - 240V: 1.2 - 224kW/1.5 - 300Hp/7 - 1,050A
    • 380 - 480V: 1.5 - 671kW/2 - 900Hp/4.1 - 1,494A
    • 500 - 600V: 37 - 932kW/50 - 1,250Hp/67.5 - 1,688A
    • 690V: 298 - 1,044kW/400 - 1,400Hp/452 - 1,582A
    • 최대 4,000kW/6,000Hp의 엔지니어링된 솔루션 사용 가능
  • 회생 및 비회생 구성 모두 제공
  • 개방형 외함, 전기자 컨버터 포함
  • 조절된 필드 컨버터 포함
  • DPI™ 기능, DC 회전 속도계 및 엔코더 기능이 통합된 고급 조절기 채택
  • 소음에 민감한 환경을 위한 소음 및 전압 억제 기능
  • 유연한 피드백 및 통신 옵션 제공
  • 설치 유연성을 위해 광범위한 I/O 제공
  • 국제 표준에 맞게 설계된 최적의 국제 전압 설정 제공
  • 펌웨어 Flash 업그레이드 가능
  • 일체형 LCD 키패드 또는 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍 가능
  • Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 단순화하고 개발 시간을 단축하는 PowerFlex® 인버터와 프리미어 통합 가능

DC 필드 컨트롤러 기능

  • 다음과 같은 범위의 3상 역전 필드 컨트롤러 제공:
    • 60 - 200V AC 입력: 17 - 570A 출력
    • 230 - 500V AC 입력: 17 - 570A 출력
  • 3상 4상한(역전) DC 모터 또는 발전기의 필드 제어 가능
  • 개방형 외함 채택
  • 통합 DPI™ 기능과 유연한 통신 옵션 제공
  • 일체형 LCD 키패드 또는 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍
  • 설치 유연성을 위해 광범위한 I/O 제공
  • 펌웨어 Flash 업그레이드 가능
  • 독립형 DC 모터의 현장 제어 애플리케이션에 사용하거나 PowerFlex DC 디지털 드라이브 또는 PowerFlex DC SAR(독립형 조절기)과 함께 사용
  • 다음과 같은 경우 독립형 모드로 사용:
    • 고정 I/O를 통해 고정 기준의 DC 모터 필드에 전력 공급
    • 전자기 부하 및 기타 모터와 무관한 부하 제어
  • 기존의 모터와 외부 전원 브릿지를 사용하여 DC 모터 컨트롤 현대화
  • 모터 역전이 요구되는 DC 개조 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션 제공

인증

  • DC 드라이브 인증
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • DC 필드 컨트롤러 인증
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 작성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 최신 펌웨어 - 업데이트된 펌웨어를 받으려면 로크웰 오토메이션의 제품 호환성 및 다운로드 센터를 찾아 주십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.