PowerFlex 755T® 드라이브는 하모닉 완화, 회생, 커먼 버스 솔루션을 제공하여 에너지 비용을 절감하고 유연성을 더해주며 생산성을 증진시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이 드라이브는 TotalFORCE® 기술을 제공하는 최초의 드라이브로, 이 기술은 시스템을 최적화하는 여러 특허 받은 기능을 사용합니다.
신제품
당사의 PowerFlex 755TM은 이제 비회생 버스 공급 장치를 제공합니다.
비회생 공급 장치는 회생 및 저하모닉이 필요하지 않을 때 커먼 버스를 위한 경제적인 솔루션입니다.
- 3상 AC 입력 전압을 DC로 변환
- PowerFlex 755TM 버스 공급 장치 및 커먼 버스 인버터와 호환
- 모듈형 Rittal 캐비닛의 분산 DC 버스
- XT 표준
개요
TotalFORCE® 기술은 당사가 특허를 받은 현장 지향형 제어 기술로, 전기 모터의 속도, 토크 및 위치에 대해 정밀한 적응형 제어를 제공합니다. TotalForce 기술을 사용한 인버터는 작동 조건에 더 빨리 반응하고 자동으로 조정되므로 시스템 성능이 향상됩니다.
- 예방 진단 및 유지보수 설정이 있어 인버터 및 모터의 작동 조건을 모니터링하고 시스템 상태 분석 가능
- 전원 구성요소 및 옵션을 최적으로 패키징하여 필요한 설치 면적 및 하드웨어 감소
- 하모닉 완화 및 IEEE 519 표준 충족
- 전원 및 필터 모듈을 손쉽게 설치 및 수리할 있도록 하는 롤인/롤아웃 설계
- 안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터 안전 옵션 제공
- 내장된 듀얼 EtherNet/IP 포트 포함
- 이 드라이브에는 XT 부식성 가스 방지 기능이 내장되어 있으며, 컨포멀 코팅의 몇 가지 설계를 개선하여 부식성 가스가 있는 환경에서 향상된 성능을 제공합니다.
고조파 완화를 위한 PowerFlex 755TL 인버터
- 용량 정격: 전체 전압 400V…690V에서 7.5…1400kW/10…1800Hp
- IEEE 519 표준을 충족하는 하모닉 완화 및 역률 보정 지원
커먼 버스 솔루션을 위한 PowerFlex 755TM 드라이브 시스템
- 용량 정격: 전체 전압 400V...690V에서 160…4500kW / 250…6000Hp(AC) 및 70...4800kW (DC)
- IEEE 519 표준을 충족하는 하모닉 완화 및 역률 보정 지원
- 에너지 절감형 회생 기능 제공
- 커먼 버스 드라이브 시스템을 사용하여 설계 유연성 확보, 바닥 공간 축소, 설치 비용 절감
- 여러 가지 모터 조합 가능
회생 솔루션을 위한 PowerFlex 755TR 인버터
- 용량 정격: 전체 전압 400V...690V에서 7.5…4500kW / 10…6000Hp
- IEEE 519 표준을 충족하는 하모닉 완화 및 역률 보정 지원
- 에너지 절감형 회생 기능 제공
안전 옵션 사용 가능
- 물리적 결선 방식 Safe Torque Off는 인버터의 회전력 제거로부터 이점을 얻는 안전 관련 애플리케이션에 이상적입니다. 이 기능은 안전 시스템 요구 후 빠른 스타트업으로 여러 가지 이점을 제공합니다. SIL3, PLe, CAT 3
- 안전 토크 오프 옵션은 모두 SIL 3, PLe, Cat 3 인증을 받은 네트워크 또는 하드와이어 솔루션으로 제공됩니다. 이 옵션은 안전 시스템의 요구에 따른 신속한 시동을 위해 드라이브 전원을 끊지 않고 모터의 회전 동력만 제거합니다.
- 안전 속도 모니터 옵션은 SIL 3, PLe, Cat 4 인증을 받았습니다. 이 옵션을 통해 애플리케이션 속도를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 따라서 작업자가 장비를 멈추지 않고 프로세스 또는 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다.
- 통합 안전 기능 옵션 모듈은 EtherNet/IP 네트워크에서 드라이브 안전을 제공합니다. 안전 명령어는 IEC 61800-5-2를 기반으로 하며 속도, 방향 및 위치를 모니터링할 수 있는 기능이 포함됩니다. GuardLogix® 5580ES 컨트롤러 또는 Compact GuardLogix 5380ES 컨트롤러가 포함된 통합 안전 시스템에 포함시켜 사용할 경우, 통합 안전 기능 옵션 모듈은 SIL CL3 및 PLe Cat 4 이하의 안전 등급을 제공합니다. Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 버전 31 이상도 필요합니다.
PowerFlex 755T 제품군의 기능 및 기술
TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 인버터를 사용하여 문제 해결
제품 선정
소프트웨어
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
PowerFlex 755T 인버터 브로슈어 | 755T-BR001 | |
하모닉 솔루션 가변 주파수 드라이브 브로슈어 | DRIVES-BR012 | |
PowerFlex 드라이브 크레인 및 호이스트 브로슈어 | PFLEX-BR009 | |
네트워크 안전 토크 오프 옵션 모듈 제품 프로파일 | 755-PP002 | |
PowerFlex 755 On-Machine 드라이브 제품 소개서 | 755-PP004 | |
AFE(Active Front End) 인버터: 낮은 고조파, 높은 에너지 절감 백서 | PFLEX-WP001 | |
고급 예측 유지보수 기능 구현 백서 | PFLEX-WP002 |
인증
- ABS(프레임 5 - 8, 400/480/600/690V AC)
- CE 마크
- EAC
- C-Tick
- ICC
- RoHS
- RCM
- UL Listed
- WEEE
- TÜV FS ISO/EN 13849-1(EN 954-1) 및 안전 토크 오프 옵션