PowerFlex 753 인버터

PowerFlex® 753 인버터는 세이프티 기능이 필요한 범용 어플리케이션에서 경제적이며 간편하게 사용할 수 있습니다. 엔지니어링 비용을 줄이고, 장비의 출시 기간을 단축하며, 생산성 높은 장비를 원하는 엔드 유저의 요구에 부응하고자 하는 장비 제조 업체와 시스템 통합 업체에 적합한 내장 I/O가 기본으로 제공됩니다. 공간 제약이 있는 경우 절전형 어플리케이션에 맞게 최적화된 크기의 드라이브를 선택하십시오. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 EtherNet/IP 네트워크를 유연하게 경제적으로 활용하는 방법입니다.

Bulletin 20F PowerFlex 753 인버터
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 용량 정격:
    • 200 - 240V: 0.37 - 132kW/0.5 - 200마력/2.2 - 477A
    • 380 - 480V: 0.75 - 250kW/1.0 - 350Hp/2.1 - 456A
    • 600V: 1.0 - 300Hp/1.7 - 289A
    • 690V: 7.5 - 250kW/12 - 263A
  • IP00/IP20 NEMA/UL 타입 Open, 플랜지 취부, IP54 NEMA/UL 타입 12
  • 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈로 EtherNet/IP 네트워크를 활용하고, 매니지드 스위치 수를 최소화하며, DLR(device level ring) 네트워크를 이용하는 데 필요한 배선 작업 감소
  • V/Hz 제어, 센서리스 벡터 제어, FORCE™ 기술 및 센서리스 벡터 제어
  • 냉각팬 및 릴레이 출력 수명을 연장하는 예방 진단
  • 슬롯형 아키텍처로 옵션 슬롯 세 개를 피드백, 세이프티, 통신, 추가 I/O, 보조 파워 서플라이 등에 이용할 수 있습니다.
  • 일체형 LCD HMI(Human Interface Module), DriveTools SP 소프트웨어, Connected Components Workbench 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍

내장된 안전 옵션 사용 가능

  • 세이프 토크 오프 옵션은 PLe/SIL3 CAT 3 인증을 받았습니다.
  • 세이프 스피드 모니터는 안전 토크 오프 기능과 내장된 안전 릴레이에 Rockwell Automation® 안전 속도 컨트롤 핵심 기술을 결합하여 드라이브에 내장되는 하드웨어 옵션 하나로 만든 제품입니다. PLe/SIL3 CAT 4 인증

 

추가 정보

  • 이러한 드라이브의 기능 및 향상된 성능에 대한 자세한 내용은 PowerFlex 750-Series 인버터 가상 브로슈어를 참조하십시오.
  • 로크웰 오토메이션의 전문 기술력으로 완벽한 드라이브 시스템 솔루션을 구축하여 생산은 최대한 늘리면서 위험은 최소한으로 줄일 수 있습니다.
  • 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 운영과 관련된 의사 결정을 현명하게 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 개선하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 Integrated Architecture 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • ABS(프레임 2 - 7, 400/480V AC)
  • 해당 옵션 관련 ATEX 인증
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1(EN954-1) 및 안전 토크 오프 옵션
  • UL
  • GOST-R(프레임 2 - 7, 400/480V AC)
  • 로이드 선급 협회(프레임 2 - 7, 400/480V AC, 2016년 6월 28일 이전에 제작된 인버터에 해당)
  • RINA(프레임 2 - 7, 400/480V AC)
  • RoHS 호환 자재
  • SEMI F47

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

  • Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 드라이브
    와 완벽하게 통합
    • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
    • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
    • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
    • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 DriveTools™ SP 소프트웨어 사용 가능
    • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
    • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 구성
    • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축
  • DriveTools SP 소프트웨어
    • 소프트웨어 툴 제품군
    • 간단한 온라인 및 오프라인 프로그래밍
    • RSLinx® 연결
    • DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어 포함
  • Connected Components Workbench 소프트웨어와 Microsoft Visual Studio® 기술을 사용하여 PowerFlex® 인버터를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 작성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

고객 성공

  • 드라이브 성공 사례 - 고객들이 어플리케이션에 Allen-Bradley 드라이브 제품을 적용한 방법을 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 확인할 수 있습니다.