PowerFlex 525 인버터

PowerFlex® 525 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 빠르고 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다. 이 차세대 Compact 드라이브는 내장된 EtherNet/IP™ 통신, USB 프로그래밍 및 표준 세이프티 기능을 갖추고 있습니다. 글로벌 전압 등급 100 - 600V에 용량 정격 0.4 - 22kW(0.5 - 30Hp)인 PowerFlex 525 인버터는 다양한 모터 제어 옵션과 유연한 장착 옵션을 갖추고 있습니다. PowerFlex 525 인버터는 70°C(158 °F)만큼 높은 온도에서 작동하며 컨베이어, 팬, 펌프 및 믹서와 같은 어플리케이션에 적합합니다.

Bulletin 25B PowerFlex 525 저압 인버터
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 전체 전압 100 - 600V에서 용량 정격 0.4 - 22kW/0.5 - 30Hp
  • 모듈형 설계와 혁신적인 탈착형 제어 기능을 채택하여 설치 및 소프트웨어 구성을 동시에 처리 가능
  • 헤르츠당 볼트, 센서리스 벡터 제어 및 폐 루프(closed-loop) 속도 벡터 제어를 포함하여 다양한 모터 제어 제공
  • EtherNet/IP™가 내장되어 있어서 Logix 환경 및 EtherNet/IP 네트워크에 완전 통합하도록 지원
  • 전류 Derating 및 제어 모듈 팬 키트를 통해 최고 70°C(158°F)의 높은 주변 온도에서 작동
  • 용량 범위에 비해 공간을 적게 차지하며 통풍 간격이 50mm인 Zero Stacking™ 장착
  • 영구 자석 모터 컨트롤을 이용하여 에너지 효율성 향상 및 관련 비용 절감
  • 안전 토크 오프 기능 PLd/SIL2 Cat 3의 인증을 받았습니다. 안전 시스템의 요구에 따른 신속한 스타트업을 위해 드라이브의 전원을 제거하지 않고 모터의 회전 동력을 제거합니다.

추가 정보

  • PowerFlex 520 시리즈 가상 브로슈어 및 비디오를 통해 로크웰 오토메이션의 PowerFlex 525 인버터의 기능을 경험해 보십시오.
  • 로크웰 오토메이션의 전문 기술력으로 완벽한 드라이브 시스템 솔루션을 구축하여 생산은 최대한 늘리면서 위험은 최소한으로 줄일 수 있습니다.
  • 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 운영과 관련된 의사 결정을 현명하게 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 개선하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • 로크웰 오토메이션의 PAC에는 Integrated Architecture 애플리케이션을 확장하는 일련의 소형 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 이 제품은 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 필요한 성능과 연결 기능이 포함된 하나의 컨트롤 플랫폼을 제공합니다.
  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

  • Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 드라이브
    와 완벽하게 통합
    • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
    • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
    • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
    • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 DriveTools™ SP 소프트웨어 사용 가능
    • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
    • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 구성
    • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축
  • Connected Components Workbench 소프트웨어와 Microsoft Visual Studio® 기술을 사용하여 PowerFlex® 인버터를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 작성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 최신 펌웨어 - 업데이트된 펌웨어를 받으려면 로크웰 오토메이션의 제품 호환성 및 다운로드 센터를 찾아 주십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.