PowerFlex 523 인버터

비용 효율적인 PowerFlex® 523 인버터는 독립형 장비에 적합합니다. 이 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 빠르고 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다. 여기에 USB 프로그래밍, 어플리케이션별 설정, 유연한 장착 옵션도 갖추고 있습니다. PowerFlex 523 인버터의 용량 정격은 전체 전압 등급 100 - 600V에서 0.2 - 22kW(0.25 - 30HP)입니다. 이 인버터는 광범위한 모터 제어 기능을 지원하고, 설치 공간이 작으며, 최고 70°C(158°F)의 온도에서 작동할 수 있습니다.

Bulletin 25A PowerFlex 523 저압 인버터
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 용량 정격 0.2 - 22kW/0.25 - 30Hp(100 - 600V 범위의 글로벌 전압)
  • 모듈형 설계를 통해 혁신적이고 탈부착이 가능한 제어 핵심 제어 기능을 특징으로 하며 설치와 소프트웨어 구성을 동시 처리 가능
  • 헤르츠당 볼트, 센서리스 벡터 제어 및 이코노마이저 모드의 센서리스 벡터 제어 등 다양한 모터 제어 기능 제공
  • 전류 성능 저하 및 제어 모듈 팬 키트를 통해 최고 70°C(158°F)의 주변 온도 범위에서 작동
  • 드라이브 상단 및 하단에 50mm(1.96인치)의 통풍 간격을 두고 병렬 장착 가능
  • 통합된 RS485/DSI 포트를 통해 저비용 네트워킹 지원

추가 정보

  • PowerFlex 520 시리즈 가상 브로슈어 및 비디오를 통해 로크웰 오토메이션의 PowerFlex 523 인버터의 기능을 경험해 보십시오.
  • 드라이브 시스템 솔루션의 업계 전문성을 통해 장비 가용성은 극대화하고 사업상의 위험은 극소화할 수 있습니다.
  • 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 더 현명한 운영 결정을 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
  • Integrated Architecture 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

  • Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 드라이브
    와 완벽하게 통합
    • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
    • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
    • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
    • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 DriveTools™ SP 소프트웨어 사용 가능
    • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
    • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 구성
    • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축
  • Connected Components Workbench 소프트웨어와 Microsoft Visual Studio® 기술을 사용하여 PowerFlex® 인버터를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 작성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 최신 펌웨어 - 업데이트된 펌웨어를 받으려면 로크웰 오토메이션의 제품 호환성 및 다운로드 센터를 찾아 주십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.