ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템

ArcShield™ 기술을 채택한 로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 인버터 시스템은 완벽한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아크성 고압 인버터입니다. 이 내아크성 시스템은 전 세계 내아크성 표준을 가장 포괄적으로 충족하는 것으로 인증 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 결함 평가를 지원하며 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.

ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템
  • 개요
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 동기형 또는 인덕션 모터를 위한 2.4kV, 3.3kV, 4.16kV의 정격 전압과 최대 430A의 모터 전류 포함
  • ArcShield 및 PowerFlex 7000 인버터 조합과 완벽하게 통합된 CENTERLINE® 스타터
  • 최대 50kA의 아크 등급까지 Type 2B 액세스 보호 제공
    • 외함의 정면, 측면 및 후면에 있는 작업자 보호
    • 유지보수를 위해 저압 도어를 연 상태에서 아크 보호 유지
  • 특허 받은 환기 시스템 기술로 냉기 유입 및 배출구를 통한 아크플래시 에너지 유출 방지
  • Logix 제어 플랫폼과 완벽하게 통합되는 EtherNet/IP™ 네트워크 통신 기능 포함
  • 네 가지 사중 작업이 가능한 이 드라이브 시스템은 다른 기술에 비해 용량이 큰 에너지 관리 솔루션
  • IEEE C37.20.7, CSA C22.2 No. 22-11, IEC 62271-200, IEC 62447-2, EEMAC G14-1 등 내아크성 표준 준수

 

추가 정보

  • ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 고압 인버터 - 이 비디오를 보면서 PowerFlex 7000 인버터 시스템을 통해 전기 위험 노출을 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.
  • 특정 장비 또는 생산 현장 전체에 현존하는 위험 수준을 파악하는 것은 어려운 작업이며, 어디에서 출발해야 하는지도 모르는 기업이 대부분입니다. 로크웰 오토메이션이 도와 드리겠습니다.
    • 안전 평가를 통해 중요한 안전 제어와 관련된 컨설팅 서비스를 제공함으로써 현재는 물론 미래의 표준까지 준수할 수 있도록 합니다. 안전 평가가 완료되면 완벽한 보고서와 함께 수정사항을 제안해 드립니다.
    • 아크플래시 분석으로 아크플래시 또는 폭발로 이어질 수 있는 문제 파악
  • 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 운영과 관련된 의사 결정을 현명하게 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 개선하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오.

 

인증

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

인텔리전트 모터 컨트롤 정보 및 통신 기능이 통합된 PowerFlex 7000 인버터는 직관적이고 사용이 용이한 컬러 터치스크린의 오퍼레이터 인터페이스를 통해 프로세스를 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 인버터와 완벽하게 통합

  • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
  • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
  • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
  • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 DriveTools™ SP 소프트웨어 사용 가능
  • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
  • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 설정
  • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 펌웨어 업데이트 - ForGe 및 Classic 펌웨어의 최신 릴리스를 찾아보십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

  • 채광
  • 석유 및 가스
  • 발전
  • 상수도/하수도

고객 성공

  • 인버터 성공 사례 - 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 고객이 애플리케이션에 Allen-Bradley PowerFlex 인버터 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.