PowerFlex 7000 고압 인버터

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 고압 인버터는 공냉식 또는 수냉식 드라이브로, 200 ~ 34,000Hp의 넓은 용량 범위로 제조되며 2,400 - 6,600V AC의 전압을 공급합니다.… … 이러한 범용 독립형 드라이브에서 표준 비동기 또는 동기 AC 모터의 속도, 토크, 방향, 시동 및 정지를 제어할 수 있습니다.

PowerFlex 7000 고압 인버터
  • 개요
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 200 - 34,000Hp의 넓은 범위(150kW - 25,400kW)
  • 속도계 피드백을 사용한 디지털 센서리스 제어(옵션), 직접 벡터 제어 또는 전체 벡터 제어
  • DPI™ 통신 인터페이스 제공
  • RI/O DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, Profibus, Modbus©, Modbus Plus, Interbus™, LonWorks®, CanOpen, RS485 HVAC, RS485 DF1, RS232 DF1, RS232 C를 위한 인터페이스 옵션
  • 일체형 다중 언어 운영자 인터페이스 터미널 포함
  • Direct-to-Drive™, AFE 정류기 및 18펄스 정류기 구성 제공
  • 대용량 어플리케이션을 위한 가변 속도 제어와 소프트 시동 제공
  • 표준 모터 사용이 가능하며 실제로 완벽한 전류 및 전압 파형 제공
  • PowerCage™ 인버터 및 정류기 모듈을 제공하여 10분 이내에 SGCT 교체 가능
  • 일체형 LCD 키패드, DriveTools™ SP 소프트웨어 또는 DriveExplorer™ 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍
  • Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 단순화하고 개발 시간을 단축하는 PowerFlex® 인버터와 완벽하게 통합 가능
  • ArcShield™ 기술로 아크플래시 위험 감소

공냉식 200 - 8000Hp 드라이브

  • 200 - 5500Hp
  • 단순하지만 견고한 최소 컴포넌트 수로 최적의 신뢰성 제공

수냉식 드라이브

  • 3000 - 8500Hp
  • 열교환기를 통해 90%의 열을 제거하여 제어 룸 에어컨 비용의 극적인 감소
  • 공냉식 드라이브보다 높은 고도 및 대기 온도 지원

확장된 Hp 드라이브

  • 최대 34,000Hp
  • 모듈형 시스템으로 드라이브 추가 가능-하나의 시스템에 최대 4개의 드라이브 모듈(드라이브 전력이 어플리케이션 요건을 충족할 경우)
  • 이중화 제어용 옵션이 있는 HOT 백업 어플리케이션에 적합
  • 허브 모듈 및 ControlLogix™ 프로세서 사용으로 모듈형 드라이브 시스템 편성

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 전문 기술력으로 완벽한 드라이브 시스템 솔루션을 구축하여 생산은 최대한 늘리면서 위험은 최소한으로 줄일 수 있습니다.
  • 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 운영 관련 의사 결정을 현명하게 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 개선하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • 로크웰 오토메이션의 커넥티드 컴포넌트 솔루션은 소규모 독립형 시스템 제조 업체를 위한 간편하면서 비용 효율적인 마이크로 자동화 솔루션입니다.

인증

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL
  • 제품 인증

    제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

    소프트웨어

    • Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 드라이브
      와 완벽하게 통합
      • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
      • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
      • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
      • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 DriveTools™ SP 소프트웨어 사용 가능
      • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
      • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 구성
      • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축

    원하는 정보가 없습니까?

    Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

    제품 인증

    제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

    설정 및 선정 Tool

    • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley 제품으로 바꾸십시오.
    • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

    기타 자료

    • 펌웨어 업데이트 - ForGe 및 Classic 펌웨어의 최신 릴리스를 찾아보십시오.
    • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
    • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.