PowerFlex 6000 고압 인버터

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 6000 고압 인버터는 다양한 상황에서 유연성을 발휘합니다. 신형 및 구형, 가변 토크 및 정토크 애플리케이션에 적합합니다. 이런 애플리케이션으로는 2.3 - 11kV의 가변 속도 모터 컨트롤이 필요한 압축기, 팬, 펌프가 있습니다. 이러한 드라이브는 모터 전압 및 지역 요건에 따라 여러 가지 설정으로 제공됩니다.

 

 

PowerFlex 6000 고압 인버터
  • 개요
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 센서리스 벡터 제어로 100% 시동 토크 실현
  • 속도 범위 전체에 걸쳐 거의 동일한 역률로 작동하여 피크 수요 전력 요금 감소
  • 효율성을 향상하고 손실을 줄이는 ECO 팬 포함
  • 일체 장착형 다중 펄스 절연 변압기가 포함되어 있어 라인 측 하모닉은 낮게, 입력 측 역률은 높게 유지
  • 핵심 애플리케이션의 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 되는 자동 전지 우회 기능 포함
  • 평균 수리 시간을 최소화하기 위해 탈착하기 쉽게 설계된 일반적인 모듈형 전원 전지 제공
  • 고객이 제공한 제어 전원 요건을 낮춰 주는 내부 전원 공급형 주 냉각팬 장착
  • 직관적이고 사용하기 편리한 컬러 터치스크린 HMI
  • 최대 10대의 모터를 제어할 수 있는 동기화 전송 기능 제공

공통 컨트롤 아키텍처의 PowerFlex 6000T

  • Studio 5000® 설계 환경에서 손쉬운 구성, 통합 및 비쥬얼라이제이션이 가능합니다. 애드온 프로파일이란 미리 구성된 데이터 변환기, 시각적 사용자 인터페이스, 데이터 구성기를 하나로 합친 개념입니다. 드라이브 데이터를 제어 시스템으로 보내는 기본 도구이기도 합니다.
  • Connected Components Workbench™ 소프트웨어의 완벽한 장치 프로파일 지원을 채택하여 소프트웨어 패키지 하나로 더 쉽게 구성, 프로그래밍, 비쥬얼라이제이션 실행
  • kW, kVA, kVAR, 시간별 kWh, MWh 및 역률에 대한 광범위한 입력 전원 모니터링 기능 포함

제품 비교

  PowerFlex 6000G 인버터 PowerFlex 6000T 인버터
모터 전압: 2.3 - 4.16kV 사용 불가 0 - 680A
모터 전압: 6 - 11kV 0 - 200A 201 - 680A
자동 전지 우회 기능 최대 200A 최대 680A
HIM 7” 컬러 터치스크린 10” 고급 컬러 터치스크린
제어 전원 백업 UPS 및 30분 배터리 백업 선택적 UPS 및 30분 배터리 백업

추가 정보

PowerFlex 6000 고압 인버터 - 이 비디오를 보면서 새로 추가된 기능에 대해 알아보십시오.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 펌웨어 업데이트 - ForGe 및 Classic 펌웨어의 최신 릴리스를 찾아보십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.