고압 인버터

PowerFlex® 고압 인버터는 지금까지의 어떤 인버터보다 다양한 범위의 용도에 맞는 성능을 제공할 수 있습니다. PowerFlex 7000 AC 드라이브 제품은 다양한 중공업 분야 및 2.4-6.6kV 구성에 맞게 설계되었습니다. 이러한 드라이브는 동기형 또는 인덕션 모터를 위한 최대 720A의 모터 전류를 제공합니다. PowerFlex 6000 드라이브는 2.2-11kV, 최대 전류 680A의 가변 속도 모터가 필요한 분야에 적합합니다. 사용법이 쉬울 뿐 아니라 단순한 독립형 원심 분리 팬과 펌프 등과 같은 다양한 토크에 사용할 수 있습니다. 어떤 응용 분야에서든 요구 사항의 단순성과 복잡성에 상관없이 PowerFlex 고압 인버터로 최적의 솔루션을 기대해 보십시오.

PowerFlex 6000 고압 인버터

PowerFlex 6000 고압 인버터

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 6000 고압 인버터는 다양한 상황에서 유연성을 발휘합니다. 신형 및 구형, 가변 토크 및 정토크 애플리케이션에 적합합니다. 이런 애플리케이션으로는 2.3 - 11kV의 가변 속도 모터 컨트롤이 필요한 압축기, 팬, 펌프가 있습니다. 이러한 드라이브는 모터 전압 및 지역 요건에 따라 여러 가지 설정으로 제공됩니다.

 

 


PowerFlex 7000 고압 인버터

PowerFlex 7000 고압 인버터

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 고압 인버터는 공냉식 또는 수냉식 드라이브로, 200 ~ 34,000Hp의 넓은 용량 범위로 제조되며 2,400 - 6,600V AC의 전압을 공급합니다.… … 이러한 범용 독립형 드라이브에서 표준 비동기 또는 동기 AC 모터의 속도, 토크, 방향, 시동 및 정지를 제어할 수 있습니다.


ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템

ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템

ArcShield™ 기술을 채택한 로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 인버터 시스템은 완벽한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아크성 고압 인버터입니다. 이 내아크성 시스템은 전 세계 내아크성 표준을 가장 포괄적으로 충족하는 것으로 인증 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 결함 평가를 지원하며 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.