PowerFlex® 인버터 제품군은 다양한 제어 모드, 기능, 옵션, 패키징은 물론 해외용 전압 및 여러 가지 용량 정격으로 판매됩니다. 일관성 있는 프로그래밍 구조와 공통의 운영자 인터페이스를 갖추고 있는 PowerFlex 드라이브는 프로그래밍 및 설정이 용이하며 설정 시간이 짧고 교육 및 운영 부담이 적습니다. PowerFlex Compact 클래스 인버터는 단독 장비 수준의 제어 어플리케이션 및 간단한 시스템 통합을 위한 비용 효과적인 범용 솔루션입니다. PowerFlex 아키텍처 클래스 인버터는 다양한 기능과 어플리케이션별 파라미터를 제공하며, 고성능 어플리케이션에 적합합니다.
PowerFlex® 아키텍처급 인버터는 다양한 글로벌 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 등급 드라이브는 시간이 절약될 뿐만 아니라 판넬 공간과 애플리케이션의 다목적성을 극대화하는 소형 패키지입니다.
PowerFlex® 콤팩트 클래스 인버터는 독립형 장비 수준 제어 애플리케이션이나 간단한 시스템 통합용으로 제작된 간편하고 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 드라이브 클래스는 판넬 공간과 어플리케이션의 다목적성을 최적화한 소형 패키지입니다.