아키텍처 저압 인버터

PowerFlex® 아키텍처급 인버터는 다양한 글로벌 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 등급 드라이브는 시간이 절약될 뿐만 아니라 판넬 공간과 애플리케이션의 다목적성을 극대화하는 소형 패키지입니다.

Bulletin 20F PowerFlex 753 인버터

PowerFlex 753

PowerFlex® 753 인버터는 세이프티 기능이 필요한 범용 어플리케이션에서 경제적이며 간편하게 사용할 수 있습니다. 엔지니어링 비용을 줄이고, 장비의 출시 기간을 단축하며, 생산성 높은 장비를 원하는 엔드 유저의 요구에 부응하고자 하는 장비 제조 업체와 시스템 통합 업체에 적합한 내장 I/O가 기본으로 제공됩니다. 공간 제약이 있는 경우 절전형 어플리케이션에 맞게 최적화된 크기의 드라이브를 선택하십시오. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 EtherNet/IP 네트워크를 유연하게 경제적으로 활용하는 방법입니다.


Bulletin 20G PowerFlex 755 인버터

PowerFlex 755

PowerFlex® 755 인버터는 사용하기 쉽고, 애플리케이션 유연성이 뛰어나며, 성능이 우수합니다. 여러 가지 컨트롤 및 하드웨어 옵션은 물론 내장된 세이프티 기능을 선택할 수 있습니다. 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 어플리케이션에 적합한 드라이브입니다. EtherNet/IP™ 통합 모션을 이용하여 이 드라이브를 Kinetix® 드라이브와 동일한 네트워크에 배치할 수 있습니다. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 ring, linear, star 토폴로지는 물론 폴트 방지 연결 및 드라이브 고가용성을 위한 DLR(Device Level Ring) 기능도 갖추고 있습니다.


PowerFlex 755T

PowerFlex 755T

PowerFlex® 755T 드라이브는 하모닉 완화, 회생, 커먼 버스 솔루션을 제공하여 에너지 비용을 절감하고 유연성을 더해 주며 생산성을 증진시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이 드라이브는 TotalFORCE® 기술을 제공하는 최초의 드라이브로, 이 기술은 시스템을 최적화하는 여러 특허 받은 기능을 사용합니다.


Bulletin 20A PowerFlex 70 인버터

PowerFlex 70

PowerFlex® 70 인버터는 공간의 여유, 간편성 및 신뢰성에 대한 요구에 발맞춰 강력한 힘과 제어 기능, 운영자 인터페이스로 설계된 소형 패키지입니다. 이 인버터는 광범위한 기능을 갖추고 있어 손쉽게 기존 아키텍처에 삽입하고 대부분의 용도에 맞게 구성할 수 있습니다.


Bulletin 20D PowerFlex 700S 인버터

PowerFlex 700S

PowerFlex® 700S 인버터는 단일 입력, 다중 출력 유형의 가장 까다로운 독립형 드라이브 제어 및 드라이브 시스템 어플리케이션용으로 최적화된 통합을 제공합니다. DriveLogix™ 옵션을 갖춘 PowerFlex 700S 인버터는 PowerFlex 인버터의 강력한 성능 및 제어의 유연성과 고성능 Logix 엔진을 결합하여 기능이 뛰어나고 경제적인 드라이브 및 제어 솔루션을 만들어 줍니다.


Bulletin 20B PowerFlex 700 인버터

PowerFlex 700

PowerFlex® 700 인버터는 다양한 마력 범위로 제공됩니다. 이 인버터는 가장 단순한 속도 제어에서 가장 까다로운 토크 제어까지 다양한 요건의 애플리케이션에서 3상 인덕션 모터를 제어합니다. PowerFlex 700 드라이브는 리프팅, 유정 및 속도와 위치 결정 애플리케이션에 애플리케이션별 기능과 파라미터를 제공합니다.


Bulletin 20L PowerFlex 700L 인버터

PowerFlex 700L

PowerFlex® 700L 인버터는 완전히 회생 가능한 수냉식 전원 구성에서 PowerFlex 700 벡터 제어 또는 PowerFlex 700S 제어를 제공합니다. 이 강력한 혼합형 장비는 에너지 절감 및 낮은 하모닉과 함께 소형 패키지에서 뛰어난 성능과 대용량을 발휘합니다. PowerFlex 700L 인버터는 판넬 장착 및 캐비닛 장착 방식의 유연한 고성능 드라이브입니다.


Common Bus 전원 공급 장치

Common Bus 전원 공급 장치

Common Bus 전원 공급 장치는 일반 정류기를 사용하여 모든 DC-AC 인버터용 DC 버스에 전원을 공급합니다. DC 버스의 전원 공유를 통해 인버터가 작동하는 동안 바로 그 프로세스에서 다른 인버터로는 전력을 생산하는 어플리케이션의 효율성을 높일 수 있습니다.