드라이브 및 모터

로크웰 오토메이션은 유연성, 생산성, 편리성을 고려하여 설계된 다양한 PowerFlex® AC 및 DC 가변 주파수 드라이브와 Kinetix® 서보 드라이브를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 VFD는 폭넓은 용량 정격을 무기 삼아 저압에서 고압 용도까지 처리할 수 있습니다. Kinetix서보 드라이브는 단일 축 컴포넌트 드라이브부터 다중 축 모듈형 드라이브까지 광범위한 분야를 지원할 수 있도록 적절한 크기와 기능을 갖추고 있습니다. 시스템 성능을 향상시키면서 장비 설계를 단순화하도록 설계된 솔루션을 제공합니다. 이와 함께 최고의 성능과 서비스 수명을 발휘하도록 설계된 다양한 모터로 완벽을 추구합니다.

저압 인버터

저압 인버터

PowerFlex® 인버터 제품군은 다양한 제어 모드, 기능, 옵션, 패키징은 물론 해외용 전압 및 여러 가지 용량 정격으로 판매됩니다. 일관성 있는 프로그래밍 구조와 공통의 운영자 인터페이스를 갖추고 있는 PowerFlex 드라이브는 프로그래밍 및 설정이 용이하며 설정 시간이 짧고 교육 및 운영 부담이 적습니다. PowerFlex Compact 클래스 인버터는 단독 장비 수준의 제어 어플리케이션 및 간단한 시스템 통합을 위한 비용 효과적인 범용 솔루션입니다. PowerFlex 아키텍처 클래스 인버터는 다양한 기능과 어플리케이션별 파라미터를 제공하며, 고성능 어플리케이션에 적합합니다.


고압 인버터

고압 인버터

PowerFlex® 고압 인버터는 지금까지의 어떤 인버터보다 다양한 범위의 용도에 맞는 성능을 제공할 수 있습니다. PowerFlex 7000 AC 드라이브 제품은 다양한 중공업 분야 및 2.4-6.6kV 구성에 맞게 설계되었습니다. 이러한 드라이브는 동기형 또는 인덕션 모터를 위한 최대 720A의 모터 전류를 제공합니다. PowerFlex 6000 드라이브는 2.2-11kV, 최대 전류 680A의 가변 속도 모터가 필요한 분야에 적합합니다. 사용법이 쉬울 뿐 아니라 단순한 독립형 원심 분리 팬과 펌프 등과 같은 다양한 토크에 사용할 수 있습니다. 어떤 응용 분야에서든 요구 사항의 단순성과 복잡성에 상관없이 PowerFlex 고압 인버터로 최적의 솔루션을 기대해 보십시오.


Bulletin 20P PowerFlex DC 드라이브

드라이브, DC

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® DC 드라이브 전체 제품군에는 PowerFlex DC 디지털 드라이브, PowerFlex DC SAR(독립형 조절기), PowerFlex DC 필드 컨트롤러가 포함됩니다. 로크웰 오토메이션의 DC 솔루션은 여러 가지 까다로운 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. DC 모터 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 최대 6,000마력/4,000kW로 개조됩니다.


서보 드라이브

드라이브, 서보

서보 드라이브 포트폴리오는 광범위한 어플리케이션 처리를 위해 알맞은 크기와 기능을 갖춘 다양한 제품으로 구성되어 있습니다. 단축 컴포넌트 드라이브에서 다축 모듈형 드라이브에 이르기까지 시스템 성능을 향상시키면서 장비 설계를 단순화하도록 설계된 솔루션을 제공합니다. 통합 모션 드라이브는 플러그 앤 플레이 구성과 사용 편리성을 갖추고 있어 Logix 플랫폼에 알맞습니다. 네트워크 옵션 및 안전 기능을 선택할 수 있습니다.


산업용 모터

모터, 산업용

로크웰 오토메이션의 산업용 모터는 우수한 품질로 저속 고토크 어플리케이션의 극단적인 열/전기 요건 등 예외적인 조건도 견뎌냅니다. NEMA 고효율 설계, 최적의 변속 성능과 서비스 수명을 겸비한 다양한 범용 모터와 벡터 모터를 보유하고 있습니다. 극한 환경에서 사용할 수 있는 내구성 강한 모터도 있습니다.


서보 모터

모터, 서보

서보 모터에는 광범위한 회전형 서보 모터 및 리니어 모터 포트폴리오가 포함됩니다. Rockwell Automation의 회전형 서보 모터는 VP 저관성 모터, 스테인리스 스틸 소재의 MP-Series™, 식품 등급, 중관성 및 저관성 옵션과 HPK-Series™ 고성능 모터 등 여러 시리즈로 구성됩니다. 리니어 모터로는 마모되지 않는 LDL-Series™ 및 LDC-Series™ 등이 있습니다. 서보 모터 제품군은 스마트 모터 기술을 통해 모터에서 드라이브까지의 연결이 올바른지 자동으로 식별합니다.


드라이브 소프트웨어

드라이브 소프트웨어

Allen-Bradley® PowerFlex® 드라이브 소프트웨어를 사용하면 VFD를 손쉽게 구성할 수 있습니다. 해당 요구 사항에 가장 적합한 툴을 선택하십시오. DriveTools™, Connected Component Workbench 및 Logix 제어 애플리케이션의 경우 Studio 5000 Logix Designer®를 사용하십시오. 각 드라이브 구성 툴은 PowerFlex 프로그래밍, 유지보수, 작동을 손쉽게 수행할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.