DeviceNet 네트워크 매체

DeviceNet™ 네트워크 매체에는 두껍거나 얇은 원형 케이블과 플랫 케이블 등이 있습니다. 일반적으로 트렁크 케이블에 사용되는 원형 케이블은 벌크 스풀, 사전 성형 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선식 트렁크 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하는 간단한 모듈식 배선 방법으로, 설치 시간과 재료 비용이 줄어듭니다.

DeviceNet 평면 매체 연결 장비

DeviceNet 평면 매체

KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선식 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)가 장착된 간단한 모듈형 배선 방법입니다. KwikLink 시스템은 인력과 재료를 대폭 줄여 설치 비용을 최대 50% 절감하도록 설계되었으며, 중계선을 끊지 않고 네트워크에 노드를 추가할 수 있습니다. 미리 케이블 길이를 정할 필요가 없으므로 중계선을 절단하거나 벗기지 않아도 됩니다. KwikLink는 64노드를 지원하면서 간편성을 극대화합니다. 완벽한 보완 액세서리로 KwikLink 평면 매체 시스템을 보완할 수 있습니다.


DeviceNet 원형 매체 연결 장비

DeviceNet 원형 매체

일반적으로 트렁크 케이블과 지선 케이블용으로 각각 사용되는 두껍거나 얇은 원형 케이블은 벌크 스풀(bulk spool), 사전 몰딩 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. 로크웰 오토메이션은 원형 케이블 시스템에 사용할 수 있는 여러 가지 견고한 내구성 연결 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 컴포넌트에는 T-port, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ 및 기타 각종 액세서리가 있습니다. 스테인레스 스틸 버전의 원형 케이블 시스템 컴포넌트는 극한 산업용 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다.