ControlNet 네트워크 매체

ControlNet™ 네트워크 매체 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG-6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.

ControlNet 네트워크 매체 연결 장비
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 하이 플렉스 및 표준 PVC(폴리염화비닐)에 사용 가능
  • 200미크론 케이블 포함
  • 10, 20, 30, 60, 100 및 300m 길이로 사용 가능
  • 1786-RPFS 리피터와 함께 사용
  • 5V DC 전류에서 최대 1.6A를 공급하는 리피터 어댑터를 사용하여 리피터 모듈에 전원 공급

1786-TD007
기술 데이터

인증

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 자재 명세서를 생성하십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • IA 매뉴얼 링크 모음 [PDF] - Integrated Architecture™ 시스템용 추천 자료를 확인할 수 있습니다.
  • Integrated Architecture 팟캐스트 - Integrated Architecture 시스템에 대한 자세한 내용을 보려면 팟캐스트 목록에서 선택하십시오.
  • 일반 구성 도면 - 이 Tool을 사용하여 Integrated Architecture 시스템의 기본적인 성능, 용량 및 구성을 파악하십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.