연결 장비

연결 장비에는 Ethernet용 네트워크 매체, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어 및 세이프티 연결 시스템 등이 있습니다. DC 마이크로(M12), AC 마이크로(1/2"(1.27cm)), MiniPlus(1", 1-1/8"(2.54cm, 2.86cm)), Mini(7/8"(2.2cm)), Pico(M8) 및 M23을 위한 많은 제품을 제공합니다. 코드셋, 패치코드, V 케이블 및 Y 케이블, 분할기, 필드용 커넥터 및 소켓 등입니다. I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈 및 케이블이 포함됩니다. 사용자의 요구에 맞는 여러 IEC 및 NEMA 터미널 블록을 제공합니다.

Bulletin 1492 I/O 배선 및 컨버전 시스템

I/O 배선 및 컨버전 시스템

Bulletin 1492 I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈과 케이블이 들어 있습니다.


코드셋 및 필드용

코드셋 및 필드용

케이블 및 코드셋은 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서, 기타 필드 장비를 위한 안전한 연결 장치입니다. 양쪽에 커넥터가 달린 각종 코드셋, 한쪽은 커넥터이고 다른 쪽은 인입선인 패치코드, 분할기와 티, 배전함, V 케이블과 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 컴포넌트는 다양한 커넥터 구성과 하우징 재료로 제공됩니다.


네트워크 매체 연결 장비

네트워크 매체

네트워크 매체에는 Ethernet, ControlNet™ 등의 산업용 네트워크용 연결 장비가 있으며, DeviceNet™. 장치에는 패치코드, 코드셋, 비가공 케이블의 스풀 및 모든 제품군의 액세서리가 있습니다. 네트워크 매체 컴포넌트를 사용하면 아키텍처 구조를 단순화하면서 네트워크 성능이 보장됩니다.


전원 매체 연결 장비

전원 매체

전원 매체 연결 장비는 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러와 같은 3상 모터 분기 회로용 전원을 제공하고 네트워크 전원과 분리된 보조 장치에 24V DC 전원을 제공하는 플러그 앤 플레이 스타일 커넥터입니다. 연결 장비에는 코드셋, 패치코드, 간선, 지선 케이블(drop cable), 티 및 리듀서, 소켓, 단락 플러그가 포함됩니다.


안전 연결 시스템

안전 연결 시스템

Guardmaster® 안전 T-port/스플리터, 배전함, 단락 플러그 및 탭은 장비 안전 전용의 간편 분리 시스템의 부품입니다. GuardLink™ 탭은 커넥티드 엔터프라이즈에 안전을 연결하는 안전 기반 통신 프로토콜인 GuardLink 시스템에 안전 입력 장비를 연결합니다. GuardLink 기반 장비는 GuardLink 지원 연결 탭을 통해서만 사용할 수 있는 고급 기능 및 진단 기능을 제공합니다.

 


터미널 블록

터미널 블록

터미널 블록 연결 시스템에는 나사 타입 IEC, 스프링 타입 IEC, IEC 터미널 블록 액세서리, NEMA 터미널 블록, NEMA 터미널 블록 액세서리, 감전 방지형 터미널 블록 및 판넬 장착 터미널 블록 등이 포함됩니다. 2중 플러그인, 열전대, 탭 연결 피드스루, 접지, 공간 절약 피드스루, 퓨즈, 센서, 플러그인 연결, 다중 회로, 초소형, 단일 회로, 중성점 분리, 고립 등 많은 터미널 블록 제품을 제공합니다.