Display 일체형 컴퓨터

로크웰 오토메이션의 Display 일체형 컴퓨터는 최첨단 현장 기술과 최신 하드웨어를 결합하여 향상된 사용자 경험을 제공합니다. 고성능 고급 모델은 강력한 개방형 컴퓨팅 플랫폼에 풍부한 출력을 갖추고 있어 Rockwell Automation의 FactoryTalk® View 비쥬얼라이제이션 소프트웨어 등 대부분의 소프트웨어 아키텍처를 실행할 수 있습니다.

Bulletin 6181 키패드 없는 산업용 Display 일체형 컴퓨터
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 싱글터치 또는 정전 용량식 멀티터치 터치스크린 포함
  • Windows 7 Pro SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 및 WES 7 운영 체제 제공
  • Non-Display, 12인치(305mm), 15인치(381mm), 15.6인치(396.3mm), 17인치(432mm), 18.5인치(470mm) 및 19인치(483mm) 디스플레이 모델 선택 가능

6181P Performance형/Advanced형 모델 Display 일체형 컴퓨터

  • 4세대 Intel Core™ i-Series 64비트 프로세서의 하이퍼 스레딩 기능으로 향상된 멀티태스킹 가능
  • SLC 및 MLC Solid-State 드라이브 옵션 제공
  • 설치 지원 동영상 클립, 사용자 인터페이스 버튼, LED 표시기를 이용하여 시스템 통합 수준을 높이고 핵심 정보에 손쉽게 액세스
  • 식음료(F&B) 산업용 장비 규정에 맞는 스테인리스 스틸 베젤 제공

추가 정보

ThinManager 씬(Thin) 클라이언트 소프트웨어 - 로크웰 오토메이션의 ThinManager 씬(Thin) 클라이언트 관리 소프트웨어로 제품을 개선하고 애플리케이션의 유연성과 효율성을 확보하는 방법을 알아보십시오.

인증

  • UL 등재
  • c-UL 등재
  • CE 마크
  • C-Tick
  • 유럽 및 중국 RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC(한국)

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 BOM을 생성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료