운영자 인터페이스

비쥬얼라이제이션 제품은 중요한 생산 및 프로세스 정보와 기업 데이터를 보여 주는 창이 됩니다.모든 업종, 분야, 제조 환경 상관없이 어디서나 이러한 제품으로 개발 속도를 높이고 작업을 개선할 수 있습니다.

위험한 위치 컴퓨터

위험한 위치 컴퓨터

로크웰 오토메이션의 위험한 위치 컴퓨터는 출시된 제품 중 가장 극한의 온도를 견딜 수 있는 능력을 갖추고 위험한 위치 인증까지 받은 제품입니다. 석유 및 가스, 화학, 채광 등의 산업에서는 하드웨어에 충격이 미칠 수 있는 위치에서 폭발성 물질을 사용하기도 합니다. 이러한 컴퓨터는 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이 컴퓨터는 위험한 위치용 IECEx, ATEX, INMETRO 및 UL 등급입니다. PCAP(정전 용량식) 및 아날로그 감압식 터치 터미널을 사용할 수 있습니다.


산업용 컴퓨터

산업용 컴퓨터

로크웰 오토메이션의 산업용 컴퓨터는 환경 요건 및 물리적 제약에 대한 솔루션을 제공합니다. Non-Display 컴퓨터는 크기, RAM, 스토리지, 성능, 작동 온도 및 광 드라이브 등 다양한 옵션이 있습니다. 다양한 화면 크기와 스토리지 옵션, 성능 패키지, 키패드가 내장된 모델 등 디스플레이 일체형 컴퓨터를 선택할 수 있습니다.


그래픽 터미널

그래픽 터미널

그래픽 터미널은 크기, 운영자 입력 방법, 메모리 옵션 및 구성의 다양성으로 견고한 전자 인터페이스 솔루션을 제공합니다. 이 견고한 장치는 일체 패키지형(하드웨어, 소프트웨어, 통신 장치)이며 사람과 장비 간의 인터페이스 조작 테스트를 거칩니다. 이 제품은 충격, 진동, 온도 등의 정격이 높습니다. DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™를 포함한 다양한 통신 프로토콜에 대한 애플리케이션 정보에 액세스합니다.


산업용 모니터

산업용 모니터

산업용 모니터는 극한 산업 환경에 적합한 가장 최신의 LCD 평판 기술을 적용했습니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 6186M 산업용 모니터는 Class 1 Division 2 및 식음료(F&B) 분야 등의 특수한 환경에 보다 적합합니다. Bulletin 6176M 산업용 모니터는 온도, 충격, 진동에 대한 내구성은 유지해야 하지만 상대적으로 덜 까다로운 환경에 맞도록 설계되었습니다.


Bulletin 2711T MobileView Tethered된 작업자 터미널

Tethered된 작업자 터미널

Bulletin 2711T MobileView™ Tethered 작업자 터미널은 작업자의 생산성을 높이고 안전한 생산 환경을 만들어 주는 모바일 장비입니다. 모바일 운영자 인터페이스는 Windows Embedded Standard 7 운영 체제를 실행하지만, 개발 비용을 절약하기 위해 FactoryTalk® View ME 및 FactoryTalk View Studio 애플리케이션을 다시 사용할 수 있습니다.


VersaView 씬(Thin) 클라이언트

VersaView 씬(Thin) 클라이언트

VersaView® 씬(thin) 클라이언트에는 ThinManager® 소프트웨어만 통합되므로 ThinManager 분산 애플리케이션에 이상적입니다. 이 씬(Thin) 클라이언트는 원격 ThinManager 서버에서 전송된 콘텐츠를 표시하는 데 사용됩니다. 공장 또는 시설 전체에 걸쳐 다양한 역할의 씬(thin) 클라이언트 여러 개를 설정해 두고, ThinManager 서버에서 편리하게 전부 유지보수할 수 있습니다. 모든 콘텐츠가 서버에 머무르기 때문에 고장이 발생해도 가동 중단 시간이 짧습니다.