개요
- 인텔리전트 모터 컨트롤(EtherNet/IP, DeviceNet, 네트워크로 연결되지 않은 옵션 사용 가능) 포함
- 광범위한 최신 범위 및 조정 가능한 트립 클래스를 갖춘 모듈형 솔루션 제공
- 단상 및 3상 애플리케이션을 위한 향상된 진단 정보 제공
- 통합 I/O 포함(추가 확장 I/O 사용 가능)
- 배선이 간편하고 Logix와 통합 용이
- 다음 모듈 중 하나를 선택하여 E300 과부하 릴레이를 특주사양으로 주문할 수 있습니다.
- 193-ECM E300/E200 통신 모듈
- 193-EIO E300/E200 제어 모듈
- 193-ESM 또는 592-ESM E300/E200 감지 모듈
제품 비교
보호 기능 |
바이메탈 |
E1 Plus |
E200 |
E300 |
과부하 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
상 손실 | ✓ | ✓ | ✓ | |
접지 폴트 | ✓ | ✓ | ✓ | |
전류 불균형 | ✓ | ✓ | ✓ | |
잼 | ✓ | ✓ | ✓ | |
과전압/저전압 | ✓ | ✓ | ||
전압 불균형 | ✓ | ✓ | ||
과전력/저전력 | ✓ | ✓ | ||
진단 기능 | ||||
FLA(최고 부하 암페어) % | ✓ | ✓ | ✓ | |
TCU(열 용량 이용) % | ✓ | ✓ | ✓ | |
전압 | ✓ | ✓ | ||
전원 | ✓ | ✓ | ||
에너지 | ✓ | ✓ | ||
통합 기능 | ||||
DeviceLogix™ 소프트웨어 | ✓ | ✓ | ||
Logix 컨트롤러 | ✓ | ✓ | ||
Connected Components Workbench™ 소프트웨어 | ✓ | |||
Ethernet/IP™ 네트워크 | 선택적 확장 | 내장형(듀얼 포트) | ||
DeviceNet™ 네트워크 | 선택적 확장 | 내장형(단일 포트) | ||
로컬 프로그래밍 방식 | EtherNet/IP 또는 DeviceNet* | USB 타입 B* | EtherNet/IP 또는 DeviceNet* |
추가 정보
과부하란 무엇이며 왜 필요합니까? ROK Talk 산업용 구성요소 에피소드 1에서는 Paul과 Bill이 포트폴리오 관리자인 Jerry Watkins와 가진 인터뷰에서 과부하 작동 방식, 과부하가 중요한 이유, 애플리케이션에 맞는 과부하 선택 방법에 관한 그의 전문적 식견을 들어봅니다.
새로운 치수, 배선, 판넬 레이아웃은 모두 레거시 제품 교체의 까다로운 부분입니다. ROK Talk 산업용 에피소드 3에서 Amanda Eason은 간단한 3 단계로 E3 Plus를 E300으로 교체하는 방법을 설명합니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
모터 보호 솔루션 제품군 브로슈어 | 193-BR029 | |
고효율 모터 제어 브로슈어 | IE3-BR001 | |
E3/E3 Plus - E300/E200 전자식 과부하 릴레이 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP042 | |
E300 전자식 과부하 릴레이 조달 사양 | 193-SR001 |
인증
- CE 마크
- RCM(이전의 C-tick)
- cULus 등재 - 파일 번호 E14840, 가이드 번호 NKCR, NKCR7
- IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
- SIL 2 기능 - IEC 61508:2010 Parts 1-7(시리즈 B 컨트롤 모듈만 해당)
- ABS
- CCC
- KCC
- 장비 보호 기간 25(중국 RoHS)
표준 준수
- CSA C22.2, No. 60947-4-1
- EN 60947‑4‑1
- UL 60947-4-1
- GB/T 14048.4-2010
- IEC 61508
- IEC 61511
- SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388