회로 및 부하 보호

회로 및 부하 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 릴레이 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다. DIN 레일 장착형으로 설치 속도가 빠르며, 고밀도 구성에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 로크웰 오토메이션은 모듈형 보호 시스템, 바이메탈 또는 Solid-State 과부하 릴레이, 서지 보호기, 필터 등 모터 보호 장치, 전자 회로 보호 모듈 및 회로 차단기를 제공합니다.

회로 차단기

회로 차단기

회로 차단기에는 산업용 DIN 레일 회로 차단기, 고밀도 소형 회로 차단기, 모터 회로 보호기, 누전 차단기, 소형 회로 차단기 및 추가 보호 장비 등이 있습니다. 로크웰 오토메이션은 고객의 요건에 맞는 다양한 구성, 전압 범위, 전류 범위를 구비하고 있습니다.


단로 스위치

단로 스위치

로크웰 오토메이션의 단로 스위치는 플랜지 장착 또는 도어 장착 스타일로 제공되며 고정 심도 및 가변 심도 스타일이 있습니다. NEMA, IEC 및 UL 규격의 스위치가 있습니다. 20 - 1250A의 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전을 개방형/밀폐형 구성으로 제공합니다.


전자 회로 보호 모듈

전자 회로 보호 모듈

로크웰 오토메이션의 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 표준 열동 전자식 회로 차단기를 이용한 보호 수준을 높여 줍니다.


퓨즈 홀더

퓨즈 홀더

퓨즈 홀더는 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치하기 위한 수단입니다. 이러한 퓨즈 홀더는 와이어 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 뛰어난 성능을 발휘합니다.


저압 모터 보호기

저압 모터 보호기

저압 모터 보호기에는 과부하 릴레이, 밀폐형 모터 보호기 및 모듈형 보호 시스템의 다양한 옵션이 포함됩니다. 이 제품군에는 바이메탈 릴레이, Solid-State 과부하 릴레이, 모터 보호용 차단기가 있습니다.


고압 모터 보호기

고압 모터 보호기

고압 모터 보호기에는 모터 및 피더 보호 요건에 적합한 Bulletin 857 Motor-Feeder Protection 및 Bulletin 865 Differential Protection Relay가 포함되어 있습니다.


보조 모터 보호기

보조 모터 보호기

보조 모터 보호기에는 모니터링 릴레이 및 아아크 접지 폴트 감지 시스템이 포함되어 있습니다.


서지 보호기 및 필터

서지 보호기 및 필터

서지 보호기 및 필터는 산업용 서지 및 필터 보호 요건을 충족합니다. 서지 보호기와 필터를 사용하여 모터 드라이브, 컨택터 및 커패시터 뱅크 스위칭 등을 보호할 수 있습니다. DIN 레일 또는 판넬에 장착해야 합니다.