당사 FLEX 5000™ I/O 모듈은 견고하고 유연한 분산 I/O 솔루션입니다. 따라서 운영 요구를 충족하는 I/O를 선택할 수 있습니다. FLEX 5000 I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결로 통신 수준을 향상시킵니다. 네트워크 아키텍처의 유연성을 높이기 위해 이 모듈에는 구리선 포트 2개 또는 광통신 포트(SFP) 2개가 포함되어 있으며 DLR, 스타, 리니어, PRP 토폴로지를 지원합니다.
인기 자료/퀵링크
신제품
새로운 FLEX 5000 I/O 모듈로 효율성 및 프로세스 애플리케이션과의 통합 향상
I/O 포트폴리오는 더욱 다양한 옵션으로 더 많은 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다. HART 8채널 아날로그 입력 및 출력 모듈과 Studio 5000 Logix Designer® 의 프리미어 통합 기능 덕분에 프로세스 진단이 추가되어 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 단일 설계 환경에서 손쉬운 구성이 가능하며 설계 및 엔지니어링 시간을 줄일 수 있습니다. 추가 신규 모듈은 8채널 및 32채널 디지털, 16채널 AC 및 2채널 SERIAL 기능을 모듈식으로 유연하게 지원합니다.
신규 이점
- Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 버전 33 이상에서 고가용성 애플리케이션을 위한 ControlLogix® 5580 컨트롤러 이중화 지원
- I/O 트리에서 고도로 통합된 HART 장치에 액세스 가능
- 고급 진단을 통해 장치 상태에 손쉽게 액세스 가능
- PlantPAx® 5.0 이상 명령어 집합과 긴밀하게 통합되어 엔지니어링 감소
- 장치 설명(Device Description, DD) 파일에 기반해 장치 태그 진단 가시성이 확보되어 유지보수 간소화
- 프로세스 장치를 온라인으로 추가하고 교체하여 가동 중단 시간 단축
- 내장 장치 유형 관리자(DTM)를 통해 프로세스 장치를 손쉽게 구성할 수 있어 생산성 향상
- 모든 모듈은 비극한 환경(non-XT) 및 극한 환경(XT)과 같이 2가지 종류이며 보호피막 처리 옵션이 있어 환경 스트레스 내구성 증대 가능

개요
- 분산 Fail-safe I/O 모듈로 진정한 통합 세이프티
SIL 3/PLe/Cat TV인증. 4 - 구리 또는 광섬유 회선과 SFP 어댑터를 이용한 1Gb EtherNet/IP 연결로 통신 수준 향상
- 광범위한 네트워크 토폴로지 지원: DRL, 스타, 선형 및 PRP
- 수평 또는 수직 장착이 가능한 유연한 설치 방식
- RIUP(Removal and Insertion Under Power)와 탈부착이 간편한 설치 방식 덕분에 시스템 작동 중 모듈 교체 가능
- 유연한 모듈식 기능으로 최대 32채널의 디지털 입력/출력 및 8채널 아날로그 입력/출력 지원
- -40 - 70°C(-40 - 158°F)의 온도, Class I, Division 2, Zone 2, Groups A, B, C, D의 위험 구역에서 작동
- 보호피막 처리 시 G3 이하인 XT 버전으로 극한 환경에서 사용 가능
- ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 및 CompactLogix 5480 컨트롤러를 사용하는 원격 I/O 모듈 역할
- Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 이용한 구성 포함
- Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 버전 33 이상에서 고가용성 애플리케이션을 위한 ControlLogix® 5580 컨트롤러 이중화 지원
제품 선정
사양
인증
- ATEX
- CE
- c-UL-us
- IECEx
- KC
- RCM