Loading

FLEX I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 모듈은 모듈당 접점 수 4개에서 32개에 이르는 디지털, 아날로그, HART 아날로그 및 특수 I/O 방식으로 애플리케이션 유연성을 높여 줍니다. 장착 및 배선 옵션으로 디지털 및 아날로그 I/O를 적절히 연결할 수 있습니다.

인기 자료/퀵링크
FLEX I/O 및 FLEX I/O XT 제품 소개서 FLEX I/O 및 FLEX Ex I/O 제품 선정 가이드

개요

  • 디지털/아날로그 모듈 및 다양한 특수 모듈로 다양한 애플리케이션 지원
  • RIUP(Removal and Insertion Under Power) 기능으로 시스템이 작동하는 동안 모듈 교체 및 케이블 연결 가능
  • -20 -70°C(-4 - 185°F) 정격에 ControlLogix-XT™ 극한 환경 시스템과 호환되는 -FLEX I/O-XT™ 극한 환경 모듈
  • 보호피막 처리된 모듈 제공
  • 각 I/O 모듈에는 I/O 배선의 연결 접점용 단자 베이스 필요

1794 FLEX™ I/O 디지털 모듈

  • 다양한 전압 범위 처리
  • 접점 수 8 - 32개
  • 일부 모듈에는 절연 입력/출력, 보호 출력, 전자 퓨즈 또는 진단 사용 가능

1794 FLEX I/O 아날로그 모듈

  • 개별 구성 가능한 채널
  • 다양한 모듈의 선택 가능한 입력 필터
  • 단일 종단 또는 차동 입력
  • 온보드(On-board) 스케일링
  • 내부 교정
  • 열전대, RTD 및 HART(Highway Addressable Remote Transmitter) 모듈 사용 가능

1794 FLEX I/O 특수 모듈

  • 주파수 모듈
  • 초고속 카운터 모듈
  • 펄스 계수기 모듈

추가 정보

PartnerNetwork™는 Encompass 제품 참조 프로그램을 통해 1794 Flex I/O 모듈용 보완 제품 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 Rockwell Automation의 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역 최고의 공급업체 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.


제품 선정


사양

인증
  • UL Class I, Div 2
  • CE
  • ATEX
  • CSA Class I, Div 2
  • C-Tick
  • 선박용 인증
  • SIL 2
  • ODVA
  • ControlNet

FLEX I/O 보호피막 제품은 다음 기준을 충족하거나 이를 능가합니다.

  • ANSI/ISA-S71.04-1985, Class G1, G2 및 G3 환경
  • CEI IEC 6065A-4 Class 1 및 2 환경
  • UL 746E
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.


문서

Resource Publication Number Language
FLEX I/O 및 FLEX I/O XT 제품 소개서 1794-PP019
FLEX I/O 및 FLEX Ex I/O 제품 선정 가이드 1794-SG002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library(자료실)

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

기술 정보, 지원 채팅과 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항은 당사 온라인 자료를 참조하십시오.

 

지원 받기