Loading

POINT I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1734 POINT I/O™ 모듈은 디지털, 아날로그 및 특수 I/O뿐만 아니라 POINT Guard 안전 등급 I/O 접점을 모듈당 한 개부터 여덟 개까지 제공합니다. 동일한 시스템에서 표준 및 안전 I/O를 조합할 수 있습니다. POINT I/O에는 종합적 진단 및 설정 기능이 있어 사용하기 쉽습니다.

인기 자료/퀵링크
POINT I/O 제품 소개서 POINT I/O 제품 선정 가이드 EtherNet/IP 임베디드 스위치 기술 애플리케이션 가이드

개요

  • 모듈형 설계를 통해 I/O, 종단 스타일 및 네트워크 인터페이스를 독립적으로 선택 가능
  • 모듈을 함께 밀어서 쉽게 설치 및 분리할 수 있어 유지보수 편리
  • 탈착식 배선 시스템을 통해 설치 및 문제 해결 시 드는 시간과 비용 절약
  • POINT I/O™에는 종합적 진단 및 설정 기능이 있어 사용하기 쉽습니다.
  • RIUP(Removal and Insertion Under Power) 기능으로 시스템이 작동하는 동안 모듈 교체 가능
  • 출력을 내릴 필요 없이 수평 또는 수직으로 장착
  • ADR(Auto Device Replacement)로 가동 중단 시간 감소
  • Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션의 애드온 프로파일로 Integrated Architecture 시스템에 순조롭게 통합
  • 보호피막 처리 선택 가능

1734 POINT I/O 디지털 모듈

  • 입력, 출력 및 릴레이 출력 모듈
  • 다양한 전압
  • 단락 및 와이어 오프 진단을 위한 포인트 단위 출력 장애 상태
  • 선택 모듈에 대한 필드 사이드 진단
  • 직접 연결 또는 랙 최적화 통신의 옵션
  • 안전 애플리케이션용 POINT Guard I/O™ 모듈
  • 구성 가능한 모듈
    • 각 접점은 DC 입력 또는 출력으로서 구성 가능
    • DeviceLogix™ 기술 사용 가능

1734 POINT I/O 아날로그 모듈

  • 단일 종단 입력 또는 출력 수 모듈당 최대 8개
  • 열전대 및 RTD 모듈 사용 가능
  • 개별 구성 가능한 채널
  • 온보드(On-board) 스케일링
  • 선택 가능한 입력 필터
  • 오버레인지 및 언더레인지 감지

1734 POINT I/O 특수 모듈

  • 카운터 및 엔코더 모듈
  • SSI 절대치 인코더 모듈
  • 직렬 인터페이스 모듈(RS-232, RS-485/RS-422)
  • ARM(Address Reserve Module)
  • IO-Link 마스터 모듈을 통한 IO-Link 지원 장비 연결 지원

추가 정보

  • DeviceLogix Smart 컴포넌트 기술은 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하여 저렴한 고성능 분산 제어를 가능하게 합니다.
  • Rockwell Automation의 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 보유하고 있으므로 고객의 목표가 달성됩니다.
  • Integrated Architecture 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • PartnerNetwork™는 Encompass 제품 참조 프로그램을 통해 1734 Point I/O 모듈1734 POINT I/O 애드온 프로파일용 보완 제품 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 Rockwell Automation의 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역 최고의 공급업체 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.
  • IO-Link의 센서로 Connected Enterprise 구현 가능 - 스마트 센서와 IO-Link를 사용하여 스마트 장비를 Connected Enterprise에 알맞게 구현하는 방법을 알아보십시오.
  • IO-Link 기술을 이용하여 IO-Link 마스터 모듈에 연결된 센서로부터 자세한 진단 정보 및 장비의 작동 상태 정보를 입수하여 가동시간을 늘리고 생산성을 높일 수 있습니다.

제품 선정


사양

인증
  • CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KCC

TÜV 및 SIL 인증에 대한 자세한 내용은 안전성 인증 및 SIL 링크를 참조하십시오.

추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.


문서

Resource Publication Number Language
POINT I/O 제품 소개서 1734-PP001
POINT I/O 제품 선정 가이드 1734-SG001
EtherNet/IP 임베디드 스위치 기술 애플리케이션 가이드 ENET-AP005
POINT I/O 4채널 IO-Link 마스터 모듈 설치 매뉴얼 1734-IN043
POINT I/O 설치 매뉴얼 1734-IN510
POINT I/O 디지털 및 아날로그 모듈과 POINTBlock I/O 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM001
고속 카운터 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM003
열전대 및 RTD 입력 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM004
POINT I/O 인코더/카운터 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM006
POINT I/O SSI 절대 인코더 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM007
POINT I/O 아스키(ASCII) 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM009
POINT I/O 및 ArmorPOINT I/O DeviceLogix 사용자 매뉴얼 1734-UM015
POINT I/O 8채널 IO-Link 마스터 모듈 사용자 매뉴얼 1734-UM020
통합 스마트 센서 솔루션 퀵 레퍼런스 가이드 IOLINK-SP001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library(자료실)

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

기술 정보, 지원 채팅과 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항은 당사 온라인 자료를 참조하십시오.

 

지원 받기