POINT Guard I/O™ 모듈은 표준 POINT I/O™ 시스템에 맞도록 설계된 안전 정격 I/O 모듈로 최대 밀도 I/O 솔루션에 자동화 및 안전 기능을 제공합니다. POINT Guard I/O는 GuardLogix® 컨트롤러에는 EtherNet/IP™의 CIP™ Safety 프로토콜, SmartGuard™ 600 컨트롤러에는 DeviceNet™을 사용하여 통신합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 표준 POINT I/O™ 시스템에 적합
- GuardLogix™ 컨트롤러용 EtherNet/IP™를 통해 CIP™ Safety 프로토콜로 통신
- EtherNet/IP 연결의 경우, POINT I/O EtherNet/IP 어댑터(1734-AENT, 1734-AENTR) 사용
1734 POINT Guard I/O™ 시스템
- 24V DC I/O 회로 지원
- 아날로그 입력 회로 포함
추가 정보
- Rockwell Automation의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.
- Integrated Architecture 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
- DeviceLogix Smart 컴포넌트 기술은 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하여 저렴한 고성능 분산 제어를 가능하게 합니다.
제품 선정
사양
인증
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- SIL CL 3, PL(e)/Cat. 이하의 Functional Safety에 대한 TÜV 인증 획득 4.
TÜV 및 SIL 인증에 대한 자세한 내용은 안전 인증 및 SIL 링크를 참조하십시오.