Rockwell Automation의 Bulletin 1715 이중화 I/O 모듈은 표준 및 극한 운영 환경에서 중요 프로세스 애플리케이션에 진정한 이중화 I/O 지원을 제공합니다. 탁월한 편리성과 최고의 진단 성능, 유연한 구성을 갖춘 이 모듈은 별도의 하드웨어나 소프트웨어 없이도 폴트 방지 기능을 지원합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 유연한 모듈형 구조로 사용자 구성 가능한 I/O 애플리케이션에 적합
- 고가용성이 요구되는 시스템에 I/O 이중화 제공
- 단일 및 이중 연결과 폴트 방지 애플리케이션에 적합
- 추가 하드웨어 또는 프로그래밍 소프트웨어 필요 없음
- 신호 입력 중단 없이 온라인에서 모듈 제거 및 교체 가능
1715 아날로그 입력 모듈
- 4 - 20mA 입력 제공
- 16-Channel 연결 가능
- 갈바닉 절연된 독립적 입력 채널
- 진단 테스트 기능 내장
1715 아날로그 출력 모듈
- 4 - 20mA 출력 제공
- 필드 장비 최대 8개 지원
- 폴트 방지 작업용 모듈 간 보안 통신 제공
- 2-terminal 전류 조절 장비 포함
1715 디지털 입력 모듈
- 24V DC 입력 제공
- 16-Channel 연결 가능
- 갈바닉 절연된 독립적 입력 채널
- 진단 테스트 기능 내장
- 라인 모니터링 및 필드 폴트 감지를 위한 입력 전압 데이터 제공
1715 디지털 출력 모듈
- 24V DC 출력 제공
- 모듈당 8개의 절연 출력 채널
- Fail-safe 설계 및 작동
- 채널별 과부하 보호 기능의 이중 직렬 출력 스위치 제공
- 역전 보호 기능으로 채널별 전압 및 전류 모니터링 제공
- 단락 및 단선 회로 폴트 감지 지원
- 외부 다이오드 없이 두 개의 이중화 필드 전력 공급 기능