Loading

Compact 5000 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 모듈은 소형 설계로 우수한 제어 성능을 발휘하며, Logix 플랫폼의 성능 역량을 확대해 줍니다. CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 또는 CompactLogix 5480 시스템의 로컬 I/O 모듈로서, 안전 옵션도 사용 가능합니다. 이러한 모듈은 안전 모듈 제한이 적용되는 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480,  ControlLogix® 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러용 EtherNet/IP 네트워크에서 이상적인 분산 I/O 솔루션입니다. 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

인기 자료/퀵링크
Integrated Architecture 브로슈어 Bulletin 5069 Compact I/O 시스템 제품 소개서 Compact 5000 I/O 모듈 및 EtherNet/IP 어댑터 사양

개요

Compact 5000 I/O 표준 모듈

  • 고속 카운터, 디지털 입력, 디지털 출력, 아날로그 입력, 아날로그 출력, AC 입력, AC 출력, 절연 및 비절연 릴레이 출력, 주소 스케줄 모듈, 필드 전위 분배기에서 사용 가능
  • CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix 5380 또는 CompactLogix 5480 제어 시스템에서 로컬 I/O 기능 또는 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러에서 EtherNet/IP 네트워크의 5069-AEN2TR 또는 5069-AENTR을 통해 액세스할 수 있는 분산 I/O 기능
  • 일부 Compact 5000 I/O 모듈에 연결된 필드 장치에 필드 전원 공급

Compact 5000 I/O EtherNet/IP 통신 모듈

  • I/O 모듈 최대 31개 지원
  • 절연 향상을 위해 별도의 시스템 전력 공급 및 내장된 전원 입력 접점을 통해 I/O 모듈에 필드 전력 공급
  • CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러에서 EtherNet/IP 네트워크를 통해 분산 I/O 모듈 지원
  • 리니어 및 Device Level Ring 토폴로지를 위한 1Gb 임베디드 스위치 기술 지원
  • 전송 속도 향상을 위한 고속 백플레인 통신 제공
  • 향상된 상태 표시기를 통해 시스템 모니터링 및 문제 해결
  • 필요한 공간이 작은 슬림형 5069-AENTR 사용

Compact 5000 I/O 안전 모듈

  • Compact GuardLogix 5380에 로컬 안전 연결
  • Compact GuardLogix 5380 및 GuardLogix 5580에 분산 I/O 제공(EtherNet/IP에서 5069-AEN2TR 또는 5069-AENTR을 통해 액세스 가능)
  • 컨트롤러 또는 어댑터당 최대 31개의 I/O 모듈 지원
  • 안전 대응 시간 단축
  • 고급 진단 정보 제공
  • 최대 SIL3/PLe 정격

추가 정보

  • CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 개요 - 본 동영상을 보면서 Compact 5000™ I/O 모듈에서 제공되는 표준 및 안전 I/O 옵션이 어떻게 컴팩트한 설계에서 고성능 제어가 가능한지 알아보십시오. CompactLogix 5380 및 CompactLogix 5480 제어 시스템에서는 로컬 I/O로, 그리고 CompactLogix 5380과 CompactLogix 5480에서, 혹은 ControlLogix® 5580 제어 시스템에서는 EtherNet/IP 네트워크의 분산 I/O로 기능을 수행합니다. 이 I/O 솔루션은 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

제품 선정


사양

인증
  • ATEX
  • CE 마크
  • cULus Listed
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.


문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
Bulletin 5069 Compact I/O 시스템 제품 소개서 5069-PP001
Compact 5000 I/O 모듈 및 EtherNet/IP 어댑터 사양 5069-TD001
Compact 5000 I/O 시리얼 모듈 설치 매뉴얼 5069-IN022
Compact 5000 I/O 시리얼 모듈 사용자 매뉴얼 5069-UM003
Compact 5000 I/O 디지털 모듈 사용자 매뉴얼 5069-UM004
Compact 5000 I/O 아날로그 모듈 사용자 매뉴얼 5069-UM005
Compact 5000 I/O 고속 카운터 모듈 사용자 매뉴얼 5069-UM006
Compact 5000 EtherNet/IP 어댑터 사용자 매뉴얼 5069-UM007
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library(자료실)

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

기술 정보, 지원 채팅과 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항은 당사 온라인 자료를 참조하십시오.

 

지원 받기