Rockwell Automation의 Bulletin 2085 Micro800™ 확장 I/O 모듈은 I/O 수와 유형의 유연성을 극대화하여 Micro850® 및 Micro870® 컨트롤러의 기능을 확장한 제품입니다. Micro850 및 Micro870 컨트롤러의 오른쪽에 단단히 고정되는 이 I/O 모듈은 DIN 레일 장착과 패널 장착 모두 가능합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 아날로그 I/O, 디지털 I/O 및 특수 기능 추가
- 설치, 유지보수 및 배선이 용이한 착탈식 터미널 블록
2085 아날로그 확장 I/O 모듈
- 아날로그 입력 및 출력 모듈 제공: 4채널, 8채널, 분리형
- 고해상도
- 높은 정확성
2085 디지털 확장 I/O 모듈
- 여러 용도에 맞는 다양한 DC 및 AC 이산 모듈
- 릴레이 그 이상이 요구되는 용도에 사용할 수 있는 Solid-state 출력 모듈
- 접점수가 높은 디지털I/O 모듈로 공간 절약
2085 특수 확장 I/O 모듈
- 저항온도측정기(RTD) 사용 가능(4-채널, 절연)
- 열전대(TC) 모듈 제공: 4채널, 분리형
- 높은 정확성
2085 버스터미네이터 확장 I/O 모듈
- 종단캡 터미네이터
추가 정보
- Micro850 컨트롤러 동영상을 보면서 모듈식 구성의 장점을 확인해 보십시오.
- Micro870 컨트롤러 개요 - 이 짧은 개요 비디오를 보면서 Micro870® 컨트롤러의 기능을 경험해 보십시오.
- 당사 마이크로 제어 시스템이 마이크로 부문에서 독립형 장비용으로 경제적인 맞춤형 솔루션인 이유를 알아보십시오. 또한 해당 시스템을 구현할 수 있는 마이크로 제어 제품에 대해 알아보십시오.
- 이 비디오를 보면서 다음에 대한 정보를 확인해 보십시오.
- Rockwell Automation PartnerNetwork™는 Encompass 제품 참조 프로그램을 통해 Micro800 컨트롤러용 보완 제품 솔루션을 제공합니다.