Loading

ArmorPOINT I/O 모듈

광범위한 입력 및 출력 모듈을 자랑하는 Rockwell Automation의 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 모듈은 고속 디지털에서 프로세스 제어에 이르는 수많은 애플리케이션에 사용 가능합니다. ArmorPOINT I/O는 여러 Logix 컨트롤러 간에 입력 정보와 출력 상태를 공유할 수 있는 생산자/소비자 기술을 지원합니다.

인기 자료/퀵링크
ArmorPOINT I/O 제품 소개서 ArmorPOINT I/O 제품 선정 가이드

개요

  • 아날로그, 디지털 및 특수 I/O 등의 옵션
  • DeviceLogix™ 기술 사용 가능
  • 모듈당 접점 수 2 - 8개에 달하는 접점수 범위
  • 최대 63개의 모듈과 인터페이스하여 네트워크당 I/O 접점 최대 252개
  • 통신 모듈 또는 확장 전원 공급 장치에 의해 백플레인(backplane)에서 전원 공급

1738 ArmorPOINT® 디지털I/O 모듈

  • 다양한 AC 및 DC 전압
  • 입력, 출력 및 릴레이 출력 모듈
  • 구성 가능한 모듈의 경우 각 접점은 DC 입력 또는 출력 접점
  • 절연 및 비절연 모듈 타입
  • 선택 모듈에 대한 포인트 단위 및 필드 사이드 진단
  • 직접 연결 또는 랙 최적화 통신의 옵션

1738 ArmorPOINT 아날로그 I/O 모듈

  • 열전대 및 RTD 모듈 포함
  • 단일 종단 입력 또는 출력 수 모듈당 최대 4개
  • 채널 단위의 온보드 데이터 알람(채널당 설정점 4개)
  • 엔지니어링 유닛에 스케일링
  • 채널 단위 진단(전자 비트 및 상태 표시기)

1738 ArmorPOINT 특수 I/O 모듈

  • 카운터 모듈
  • SSI 모듈
  • 직렬 인터페이스 모듈(RS-232, RS-485/RS-422)

추가 정보

  • 임베디드 스위치 기술로 대중적인 Ethernet 스위치 기능을 하드웨어에 직접 내장하여 추가 설정 없이 고성능 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 이 기술을 통해 EtherNet/IP 애플리케이션의 리니어 토폴로지 및 DLR(Device-level Ring) 토폴로지를 구현할 수 있습니다.
  • DeviceLogix Smart 컴포넌트 기술은 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하여 저렴한 고성능 분산 제어를 가능하게 합니다.

제품 선정


사양

인증
  • CE
  • C-Tick
  • IP65/66/67/69K 및 NEMA 4를 준수합니다(IP67 등급인 AC I/O 모듈 제외).
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.


문서

Resource Publication Number Language
ArmorPOINT I/O 제품 소개서 1738-PP001
ArmorPOINT I/O 제품 선정 가이드 1738-SG001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library(자료실)

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

기술 정보, 지원 채팅과 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항은 당사 온라인 자료를 참조하십시오.

 

지원 받기