概要
- 一部のセンサにはIO-Link技術が組み込まれているため、ダウンタイムが低減し生産性も向上
- 厳しいアプリケーションに耐えうるファクタ1等価検出/溶接環境対応の堅牢なフルステンレススチールモデルを提供
- より広い範囲の検知が可能な金属バージョンではターゲットからより遠い位置に取付け可能なため、衝撃やこれに伴う損傷リスクを低減可能
- 最大5000Hzのスイッチング周波数範囲を提供
- ケーブルまたはクイックディスコネクト、ピグテールのM8またはM12接続スタイルを採用
- IP67モデルおよびIP69K定格モデル
- 代表的なアプリケーション:
- オートメーション
- 食品加工
- マテリアルハンドリング
- 包装
- 洗浄アプリケーション
- 溶接およびプレス加工アプリケーション
補足情報
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 | |
Bulletin 871小型近接センサ拡張プロダクトプロファイル | 871FM-PP002 | |
Bulletin 871FM小型フラットパック誘導型センサのプロダクトプロファイル | 871FM-PP001 | |
誘導型近接センサのテクニカルデータ | PROX-TD001 | |
IOリンクインターフェイスを内蔵した871FM誘導型センサ | 871FM-UM001 | |
IO-Linkを搭載した小型金属製フラットパック誘導型センサのユーザーズマニュアル | 871FM-UM002 | |
統合スマート・センサ・ソリューションのクイック・リファレンス・ガイド | IOLINK-SP001 |