Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ

当社のBulletin 2198 Kinetix® 5700サーボドライブにより、EtherNet/IPの統合モーションのメリットが大型のカスタム機械メーカアプリケーションにまで拡大されます。Kinetix 5700サーボドライブは、立上げ時間を短縮して機械の性能を改善します。機械の立上げと高速稼働をサポートする優れた簡易性、パワー、省スペース性を提供します。

Bulletin 2198 Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

Kinetix 5700サーボドライブ

  • 2軸モジュールに対応
  • 1.6~112kwの広範な電力範囲を提供
  • サーボおよび誘導モータを制御
  • さまざまな種類のフィードバックに対応
  • 革新的なスナップ式バスシステム
  • 単一ケーブル技術により配線を簡略化
  • 高出力密度でキャビネットスペースを節約
  • イーサネットポートを2点備えているためリニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応可能
  • ロードオブザーバによるリアルタイムのチューニング技術を使用
    • 軸チューニングの必要性を低減することで時間を節約
    • ベルトやフレキシブルカップリング、シャフトなどの機構とコンプライアンスを自動的に補正
    • 動作中イナーシャが異なるアプリケーションでは、イナーシャを自動調整
    • 機械の性能を向上させる
  • 統合された高度な安全
    • ドライブを個別にハード配線する必要性を低減
    • システム配線の必要性を全体的に低減し、設置の時間とコストを節約するとともに障害発生の可能性があるポイントを取り除くため、ダウンタイムとトラブルシューティングが低減します。
    • 装置配線を物理的に変更する必要なく、安全ゾーンと構成を変更することが可能です。
  • さまざまな物理的脅威や電子的脅威に対処する多層防御を提供

Kinetix 5700回生バス電源装置

  • EtherNet/IPを活用し、エネルギー使用量のモニタを実現
  • 過剰エネルギーを回生することでエネルギーコストの直接的な削減を実現
  • AC入力電圧範囲全体にわたって、コモンDCバス電圧の調整を実行
  • 統合LCフィルタにより設置コストとキャビネットスペースを削減
  • さまざまな物理的脅威や電子的脅威に対処する多層防御を提供

補足情報

EtherNet/IP上のKinetix統合モーション

認可

  • C-Tick
  • CEマーク取得
  • cULusリスト
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Kinetix® 5700サーボドライブは、Rockwell Software®のStudio 5000 Logix Designer環境を使用して構成できます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Kinetix® 5500サーボドライブの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 自動車およびタイヤ製造機械
  • 飲料
  • ブローフィルム機
  • コーティング機
  • コンシューマ製品
  • コンバーティング印刷およびウェブ(ナロー・ウェブ・プレス)
  • おむつ製造機
  • 型抜き機
  • 食品
  • ティッシュコンバーティング機
  • 巻取り、ほどき、巻戻し

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradley®のモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。