当社のIECスプリングクランプ式端子台は、ねじを使用しない終端技術により、安全かつ耐久性の高い接続を可能にする迅速かつ実用的なソリューションを実現します。これらの高密度端子台は、配線時間を短縮し、トラブルシューティングを最小限に抑え、苛酷な条件で機能します。安全接点には、振動型のアプリケーションのような苛酷な条件下での耐久性があります。当社は、20種類のIECスプリングクランプ式端子台を提供しており、これには、接地、ヒューズ、センサ、省スペース、小型、プラグイン、絶縁の各端子台が含まれています。
組合せ接続IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 組合せ接続IECスプリングクランプ式端子台は、片側が標準のケージクランプ接続になっており、反対側が組合せ型の接続になっています。これらの端子台は、多重接続の際に簡単に接続できる優れた選択肢となります。
標準貫通IECスプリングクランプ式端子台
単一回路貫通アプリケーション向けのBulletin 1492 標準貫通IECスプリングクランプ式端子台は、数種類のサイズが取り揃えられており、9色から選択できます。その多くは、3重接続や4重接続の端子台に使用できます。
特殊貫通IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 特殊貫通IECスプリングクランプ式端子台は、2つの回路を接続する共通リンクを備えた2レベルの端子台です。このリンクにより、両側に2つの接続ポイントがある1つの端子台が形成されます。
センサIECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492センサIECスプリングクランプ式端子台は、3線式アプリケーション向けに設計されているプラグイン式端子台です。プラグイン式端子は、バンク内に取付けるときに内部的にジャンパされます。これらの端子台は、電圧範囲が10…30 V のステータスインジケータと共に使用できます。
配電IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 配電IECスプリングクランプ式端子台(フィーダスペースあり)は、アプリケーションのニーズを満たすために数多くのコネクタ構成に使用できます。開閉式カバーにより、簡単にアクセスできますが、誤って接触しないように保護されています。
プラグイン式アナログループ制御IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 プラグイン式アナログループ制御IECスプリングクランプ式端子台は、スペースが限られている場合にディスクリート電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続できるようになっています。この製品ラインには、2つの貫通回路ブロックと1つの接地接続ブロックを備えた端子台が含まれています。
パネル取付け式小型端子台IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492パネル取付け式小型端子台IECスプリングクランプ式端子台は、一般的な単一回路貫通端子台であり、耐久性に優れ、さまざまな色が取り揃えられています。これらの端子台は、アプリケーションの密度が高い場合やスペースが限られている場合の優れた選択肢となります。
ニュートラルディスコネクト&取付けIECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 ニュートラルディスコネクトおよび取付けIECスプリングクランプ式端子台は、開回路または閉回路にする際にツールを必要とすることによって、高い安全性を実現します。これらの端子台は、一連の貫通回路、接地回路、およびバスバーに直接接続されている回路と連動します。この端子台はバスバーに接続されます。このバスバーは、端子台の全長に沿って、下のレールに取付けられている絶縁ニュートラル接続用の接続ブロックまで続いています。
数回路貫通IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 複数回路貫通IECスプリングクランプ式端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。これらの端子台は、高密度配線アプリケーション向けの優れたソリューションであり、9色から選択できます。
絶縁IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492絶縁IECスプリングクランプ式端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。
内部コンポーネント端子台
Bulletin 1492内部コンポーネント端子台では、内部に電子部品を固定することができます。この端子台には、順方向ダイオード、逆方向ダイオード、サージサプレッサ、 およびさまざまな値のレジスタを使用できます。
インターロック式小型端子台IECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 インターロック式小型端子台IECスプリングクランプ式端子台は、600 V UL規格のスプリング式端子台です。この端子台は、一般的な単一回路および4重式2回路の貫通端子台と接地端子台 で使用できます。また、小さいサイズで耐久性があり、さまざまな色が取り揃えられています。当社のインターロック式小型端子台は、高密度アプリケーション向けの優れたソリューションであり、レールまたはパネルに取付けることができます。
IECスプリングクランプ式接地端子台
Bulletin 1492 接地IECスプリングクランプ式端子台では、DINレールへの接地接続を簡単に整然と整理できます。1レベルの端子台は、2つ、3つ、または4つの接続に使用できます。2レベルの端子台には、1つの貫通ブロックと1つの接地接続ブロックが含まれています。
ヒューズIECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492ヒューズIECスプリングクランプ式端子台は、過電流保護機能を提供し、DINレールに直接取付けることができます。これらのヒンジ式アーム端子台は、ヒューズ溶断表示付きまたは表示なしを選択できます。
フレキシブルプラグインIECスプリングクランプ式端子台
Bulletin 1492 フレキシブルプラグインIECスプリングクランプ式端子台は、片側が標準のケージクランプ接続になっており、反対側が組合せ型の接続 になっています。これらの端子台は、コンポーネントプラグ、ヒューズプラグ、およびディスコネクトプラグに応じた多重接続の際に簡単に接続できる優れた選択肢となります。