Allen-Bradleyソフトウェア

Allen-Bradley®のソフトウェア製品は、インテリジェントI/Oモジュール、携帯型データコレクタ、PowerFlex®ドライブ、サーボドライブおよびモータ、モータ・コントロール・センタ、プログラマブルコントローラ、センサに対応しています。

FactoryTalk®産業用オートメーションソフトウェアは、IoTなど高度な産業用アプリケーションのエコシステムに対応しています。製造現場をはじめ、オンプレミスからクラウドへの拡張をサポートするほか、最新設計で運用効率を最大限に高め、予知保全や拡張現実を用いたメンテナンスの利点をもたらすなど、お客様の産業環境を大幅に改善します。受賞歴を誇るRockwell Automationのソフトウェア、ハードウェア、サービスを組み合わせることで、バッチ処理からディスクリートアプリケーションまで、最も複雑な問題を解決できます。

Bulletin 9309 Emonitor状態モニタソフトウェア

状態モニタソフトウェア

Bulletin 9309 Emonitor®状態モニタソフトウェアは、当社のモニタや携帯型データコレクタと連動し、状態に基づく予知保全プログラムを作成・実行するのに役立ちます。


モータ・コントロール・センタ用IntelliCENTERソフトウェア

IntelliCENTERソフトウェア

IntelliCENTER® Softwareを使用することで、MCCの詳しい稼動状況を把握できます。リアルタイムでの診断、および、MCCに関する情報の取得が簡単にでき、MCCおよび関連装置のパフォーマンスを最大化するのに役立ちます。個々のMCCに関するデータがグラフィカルに表示され、重要なステータス情報をすぐに確認できます。統合アシスタント機能により、Studio™ 5000環境でI/Oツリーを自動的に形成できるほか、IntelliCENTERソフトウェアからの情報を使用してFactoryTalk® EnergyMetrix™計測データを自動的に入力できます。 IntelliCENTER Energyによって、モータ・コントロール・センタのインテリジェントモータ制御装置のFactoryTalk EnergyMetrixの構成済みセットアップが自動的に実行されます。


モーションソフトウェア

モーションソフトウェア

今日の要求の厳しいビジネス環境で競争力を保つには、アプリケーションの目標に合うように最適化された機械の設計、開発、および実現を迅速に行なう方法を見つけることが重要です。Allen-Bradley®のモーション・コントロール・ソフトウェアは、機械設計プロセスを支援し、統合およびシステムのデバッグを合理化して、市場投入までの時間を短縮します。


Industrial Automation Software

Industrial Automation Software

FactoryTalk® industrial automation software is built for supporting an ecosystem of advanced industrial applications, including IoT. It all starts at the edge where manufacturing happens and scales from on-premise to cloud. Imagine supercharging your industrial environment with software that offers cutting edge design, maximizes operational efficiencies, and delivers predictive and augmented maintenance advantages. From process to batch to discrete applications, your most complex challenges are solved with the combination of our software, hardware, and services.