壁取付け型信号ライト

Bulletin 855W壁掛け式信号ライトは、コンパクトなサイズのハウジングに収容されている機械や重要な機器のさまざまな状態を伝えることを目的としています。当社の信号ライトは、2~5個のライトインジケータ構成で使用できます。また、選択に応じて同じユニットにサウンドを追加できます。この装置は、多様なアプリケーション要件に対応する汎用性を備えており、どの方向にでも取付けることができます。2色のエンクロージャが用意されており、機械や機器の概観に適したものを選択できます。

Bulletin 855W壁取付け型信号ライト
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • ULタイプ4/4X/13、IP65
  • 2~5ライトレベルの構成(サウンドあり/なしを選択可能)
  • 点灯および点滅のステータス・インジケータ・モジュール(AC/DC 24 V 、AC110/120V 、およびAC230/240V )
  • ユーザが選択可能な、連続トーンまたはパルストーンのPiezo型サウンドモジュール
  • ライトは6色から選択可能
  • アプリケーションのニーズに合わせて2色(灰色、クロム)のハウジングから選択可能
  • どの方向にでも取付け可能

認可

  • CE
  • cULus

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。