視覚装置

視覚装置には、パネル取付け式キセノンストローブ、小型の四角形信号灯、点灯または点滅を選択可能なパネル取付け式ライトインジケータ、壁取付け型信号ライト、パネル・ライト・バー、丸型産業用信号灯、タワーライト、スタックライト、パネル取付け式二重回路アラームなどがあります。

Bulletin 854J/854K Control Tower積層式表示灯(タワーライト)、40 mm、60 mm

854 Control Tower積層式表示灯(タワーライト)、40 mm、60 mm

高性能で視認性が高いBulletin 854J/854K Control Tower™スタックライト(積層式表示灯)は、複数のアプリケーションの状態を表示できるコスト効率に優れたパッケージです。本製品はIP66エンクロージャ定格に準拠しており、屋内および屋外で使用可能。幅広い用途にご利用いただける理想的な信号伝達ソリューションです。取付けベースはさまざまなタイプからお選びいただけ、垂直や横向き、逆さなど用途に合わせて自由に設定できます。


Bulletin 855 Control Tower積層式表示灯(タワーライト)、30 mm、50 mm、70 mm

855 Control Tower積層式表示灯(タワーライト)、30 mm、50 mm、70 mm

Bulletin 855 Control Tower™積層式表示灯(タワーライト)では、アプリケーションの複数の状態を表示できます。この製品は、3つのサイズが用意されており、ULタイプ4/4X/13、IP65規格に準拠しているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。さまざまなライトおよびサウンド機能、色、電圧、および取付けオプションが用意されています。 積層式表示灯(タワーライト)は、柔軟性を重視し、個別のライトモジュールやサウンドモジュールとして、または組立済みの形で提供されています。


Bulletin 855B小型四角形信号灯

855B小型四角形信号灯

Bulletin 855B小型四角形信号灯は、コンパクトで堅牢なキセノンストローブ信号灯を必要とする信号アプリケーションに最適です。この信号灯は、レンズが6色でさまざまな電圧に対応しており、単独で信号灯として使用するか、高性能ホーンと組み合わせて使用することができます。


Bulletin 855B産業用丸型信号灯

855B丸型信号灯

Bulletin 855B丸型信号灯は、3種類の直径から選択できます。どのサイズにもハロゲン点灯灯、ハロゲン点滅灯、ストローブ、およびハロゲン回転灯が用意されており、アプリケーションの柔軟性を高めることができます。さまざまな取付けオプション、電圧、および色から選択できます。


Bulletin 855Lパネル型ライトバー

855Lパネル型ライトバー

Bulletin 855Lパネル型ライトバーは、OEM業者やパネル製作業者が設計の信頼性や機能性を落とさずにコンポーネントの数を減らしたい場合に最適です。このパネル型ライトバーを使用すると、個別のコンポーネントとして蛍光灯を購入する必要がなくなります。パネルライトは、最新のステータスインジケータ技術により消費電力が低く発熱が最小限に抑えられているため、点灯したままにしておくことができます。


Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラーム

855Pパネル取付け式信号アラーム

Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラームには、サウンダ、ステータスインジケータ信号灯、キセノンストローブ、およびサウンダとステータスインジケータの組合せに加え、二重回路アラームがありますこれらのアラームを使用することで、必要なパネルスペースを低減し、設置時間を大幅に短縮できます。当社のパネル取付け式アラームは、背面が保護されたフィンガーセーフ構造であり、パネルに高水準の環境保全性をもたらすようになっています。


Bulletin 855W壁取付け型信号ライト

855W壁取付け型信号ライト

Bulletin 855W壁掛け式信号ライトは、コンパクトなサイズのハウジングに収容されている機械や重要な機器のさまざまな状態を伝えることを目的としています。当社の信号ライトは、2~5個のライトインジケータ構成で使用できます。また、選択に応じて同じユニットにサウンドを追加できます。この装置は、多様なアプリケーション要件に対応する汎用性を備えており、どの方向にでも取付けることができます。2色のエンクロージャが用意されており、機械や機器の概観に適したものを選択できます。


Bulletin 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト

856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト

Bulletin 856T Control Tower™ (コントロールタワー)スタックライトシステムは、少ないコンポーネントで幅広いアプリケーションへの対応を実現する最高レベルの柔軟性を提供します。本システムは輝度を高めたLED照明とさまざまな音響技術を組み込んだモジュール式設計を採用しています。システム内の信号はすべて24V AC/DC電源であるため、わずか3つの電源モジュールでシステム全体に対応できます。