パネル取付け式信号アラーム

Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラームには、サウンダ、ステータスインジケータ信号灯、キセノンストローブ、およびサウンダとステータスインジケータの組合せに加え、二重回路アラームがありますこれらのアラームを使用することで、必要なパネルスペースを低減し、設置時間を大幅に短縮できます。当社のパネル取付け式アラームは、背面が保護されたフィンガーセーフ構造であり、パネルに高水準の環境保全性をもたらすようになっています。

Bulletin 855Pパネル取付け式信号アラーム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 標準の22.5mm穴で取付け可能
  • 3サイズの防水パネルアラーム
  • 音響出力: 72~105dB (距離1m)
  • サウンダおよびLEDの組合せ製品
  • パネル取付け式ストローブまたはLED製品
  • プラグイン式端子台、IP2Xフィンガーセーフ定格
  • 単一回路機能:
    • 連続トーンまたはパルストーンを選択可能なサウンダ(65mmではウォブルトーンも選択可能)
    • サウンダおよびLED信号灯の組合せ製品
    • キセノン点滅ストローブ
    • LED信号灯(点灯または点滅を選択可能)
  • 二重回路機能:
    • 2色LED信号灯(ハーフレンズ照光式)
    • 2色LED信号灯(フルレンズ照光式)
    • サウンダおよびLED信号灯の組合せ製品

認可

  • cULus
  • CE

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。