小型四角形信号灯

Bulletin 855B小型四角形信号灯は、コンパクトで堅牢なキセノンストローブ信号灯を必要とする信号アプリケーションに最適です。この信号灯は、レンズが6色でさまざまな電圧に対応しており、単独で信号灯として使用するか、高性能ホーンと組み合わせて使用することができます。

Bulletin 855B小型四角形信号灯
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

認可

  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号E197159、ガイド番号UEES、UEES7

標準準拠

  • CAN/ULC-S526-M87
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。