産業用丸型信号灯

Bulletin 855B丸型信号灯は、3種類の直径から選択できます。どのサイズにもハロゲン点灯灯、ハロゲン点滅灯、ストローブ、およびハロゲン回転灯が用意されており、アプリケーションの柔軟性を高めることができます。さまざまな取付けオプション、電圧、および色から選択できます。

Bulletin 855B産業用丸型信号灯
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 直径90mm、120mm、および160mmから選択可能
  • 高保護クラスULタイプ4/4x/13、IP65
  • 回転ミラー信号灯用のなめらかなレンズ
  • 安全ねじ
  • 表面取付けベース
  • 最適な光分散用フレネルレンズ
  • NPT配線管またはメトリックチューブ取付けベース

認可

  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号E14840、ガイド番号NKCR、NKCR7

標準準拠

  • CSA 22.2、No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。