855 Control Towerスタックライト(積層式表示灯)

Bulletin 855 Control Tower™積層式表示灯(タワーライト)では、アプリケーションの複数の状態を表示できます。この製品は、3つのサイズが用意されており、ULタイプ4/4X/13、IP65規格に準拠しているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。さまざまなライトおよびサウンド機能、色、電圧、および取付けオプションが用意されています。 積層式表示灯(タワーライト)は、柔軟性を重視し、個別のライトモジュールやサウンドモジュールとして、または組立済みの形で提供されています。

Bulletin 855 Control Tower積層式表示灯(タワーライト)、30 mm、50 mm、70 mm
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • サイズ30mm、50mm、および70mmから選択可能
  • 点灯および点滅のステータス・インジケータ・ライト・モジュール
  • 連続トーンまたはパルストーンのPiezo型サウンドモジュール
  • 1~5つのモジュールの高さまでスタックを構成可能
  • 複数の取付けオプション
  • すべてのベースに上面取付け可能な端子台
  • DeviceNetベースを使用可能 

855Tトランスデューサ型サウンドモジュール
当社のサウンドモジュールでは、最大15トーンを利用でき、ボリューム、周波数、および速度を調整できます。試聴するには、次の表からトーンを選択してください。

トランスデューサ型サウンドモジュール[.WAV]
ゴング1  ゴング2 ゴング3 救急サイレン(500Hz) 連続(500Hz)
連続(1,500Hz) 緊急 断続(500Hz) 断続(1,500Hz) 上昇
下降 信号(100Hz) 正弦波 サイレン 三角波

製品の比較


コンパクトControl Tower™ライト

 Control Tower™ライト

Bulletin

855D

855F

855E

855T

サイズ

30mm

70mm

50mm

70mm

環境定格

ULタイプ4/4X/13、IP65
屋内および屋外で使用可能

ULタイプ4/4X/13、IP65
屋内および屋外で使用可能

すべてのベース、ライト、およびキャップ、サウンドモジュール:ULタイプ4/4X/13、IP65
屋内および屋外で使用可能

すべてのベース、ライト、Piezo型サウンドおよびキャップ:ULタイプ4/4X/13、IP65(サウンド組合せモジュール付きのライトとサウンドはIP54)
屋内および屋外で使用可能

簡単に組立、ベース配線およびランプ交換

組立不要 - すべてのタワーは工場で組立、配線、および試験済み

組立不要 - すべてのタワーは工場で組立、配線、および試験済み

組立および保守にツールが不要、「ツイストオフ」レンズによりランプ交換が容易、上面取付け式の端子台でベース配線が容易

組立および保守にツールが不要、「ツイストオフ」レンズによりランプ交換が容易、上面取付け式の端子台でベース配線が容易

照光タイプ

LED

LED

白熱灯、ソケット取付け式LED、またはストローブ

白熱灯、ソケット取付け式LED、またはストローブ

レンズカラー

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

ポール取付けベースのオプション

表面、10cmメトリックチューブ、および25cmメトリックチューブ

表面、10cmメトリックチューブ、および25cmメトリックチューブ

10、25、40、60、および80cmベース

10、25、40、60、および80cm – アルミニウムまたはステンレススチール製のベース

その他のベース取付けオプション

垂直取付け用ブラケット、配線管アダプタ、およびクイック・リリース・ベース

垂直取付け用ブラケット、配線管アダプタ、およびクイック・リリース・ベース

表面取付けベース(表面取付けベースは1/2 NPT、PG16、およびM20スレッディングオプションも提供)、垂直取付けベース、およびクイック・リリース・ベース

表面取付けベース(表面取付けベースは1/2 NPT、PG16、およびM20スレッディングオプションも提供)、垂直取付けベース、およびクイック・リリース・ベース

ハウジングの色

黒または灰色のベースハウジング

黒色のベースハウジング

黒または灰色のベースハウジング

黒または灰色のベースハウジング

サウンドオプション

Piezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン)

Piezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン)

Piezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン)

トランスデューサ型またはPiezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン) (サウンドモジュールはULタイプ12、IP54)、Piezo型およびモジュールにはその他4/4Xも用意

接続

標準的な接続

標準的な接続

標準的な接続

標準またはDeviceNet接続

電圧オプション

ベース:標準的なタイプとして、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

ベース:標準的なタイプとして、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

モジュール(すべて):標準的なタイプとして、AC/DC12V、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

モジュール(すべて):標準的なタイプとして、AC/DC12V、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

ポール接続ボックス

表面、垂直、および磁気取付け

表面、垂直、および磁気取付け

標準

cULusリスト、CE

cULusリスト、CE

すべてのコンポーネントがcULusリストおよびCE適合

すべてのコンポーネントがcULusリストおよびCE適合

動作温度

-25…+50°C
(-13…+122°F)

-25…+60°C
(-13…+140°F)

-25…+50°C
(-13…+122°F)

-25…+70°C
(-13…+158°F)

素材

ポリカーボネート製 - ベース、キャップ、レンズカバー、サウンド・モジュール・ハウジング、レンズ、およびランプソケット

ポリカーボネート製 - ベース、キャップ、レンズカバー、サウンド・モジュール・ハウジング、レンズ、およびランプソケット

ポリカーボネート製(サウンドモジュールなし) - ベース、キャップ、レンズカバー、レンズ、およびランプソケット

ポリカーボネート製 - ベース、キャップ、レンズカバー、サウンド・モジュール・ハウジング、レンズ、およびランプソケット

認可

  • CEマーク(855T、855E、および855Fのみ)
  • cULusリスト — ファイル番号E14840、ガイド番号NKCR、NKCR7

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。