854 Control Towerスタックライト(積層式表示灯)

高性能で視認性が高いBulletin 854J/854K Control Tower™スタックライト(積層式表示灯)は、複数のアプリケーションの状態を表示できるコスト効率に優れたパッケージです。本製品はIP66エンクロージャ定格に準拠しており、屋内および屋外で使用可能。幅広い用途にご利用いただける理想的な信号伝達ソリューションです。取付けベースはさまざまなタイプからお選びいただけ、垂直や横向き、逆さなど用途に合わせて自由に設定できます。

Bulletin 854J/854K Control Tower積層式表示灯(タワーライト)、40 mm、60 mm
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 保護等級タイプ4/4X/13、IP66を提供
  • 屋内または屋外での使用に適合
  • 幅広い照光のオプションと技術を装備
  • Piezo型電気サウンドモジュールによりスタック取付け時に保護等級を保持
  • ケージクランプ式端子台により現場での配線を簡略化
  • 幅広い取付けオプションを提供
  • On-Machineアプリケーションのマイクロ型クイックディスコネクトを装備

認可

  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号E14840、ガイド番号NKCR、NKCR7
  • RoHS準拠

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508