931Nナノ・シグナル・コンディショナ

Bulletin 931Nナノ・シグナル・コンディショナは幅6.1mmの極めてスリムな設計で、ガルバニ絶縁および精度、応答時間、放電性において優れた性能を発揮します。このファミリーの製品は、さまざまなタイプの信号を分離、変換、分配、増幅できます。デュアルチャネル搭載型、入力および出力ループ電源オプション付きの製品があります。ナノシリーズでは、すべてのデバイスに電源を配す必要がないパワーDINレールオプションをお選びいただけます。

Bulletin 931Nナノ・シグナル・コンディショナ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 信号タイプ:アナログ、バイポーラ、熱電対、RTD、リニア抵抗、ポテンショメータ
  • すべてのデバイスに電源を配す必要がないため時間節約につながるパワーDINレールオプションを選択可1台で最大75台のデバイスにモジュール電源を提供
  • 6mmのスリム設計でパネルスペースを最適化
  • 優れたガルバニ絶縁性能、2.5kV AC
  • 配線しやすい角度付き接続端子込み
  • 構成しやすいDIPスイッチ搭載
  • 低消費電力によりエネルギー効率の向上を実現
  • 高精度(0.05%)で最適なシステム性能を提供
  • 高速応答(アナログ信号では5/7ミリ秒未満、温度測定では30ミリ秒未満)でダウンタイムを低減
  • オンボードセンサおよび信号エラー通知によりトラブルシューティングを簡略化
  • センサ/信号エラーの検出を可能にするNAMUR 43準拠の機能範囲(0~23mA)

認可

  • ATEX/IECEx認定
  • CEマーク取得
  • 中国版RoHS準拠
  • DNV-GL海洋認定
  • FM認定
  • KC認定
  • RCMマーク
  • RoHS準拠
  • ULリスト

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。