Bulletin 937Zツェナーバリアは、危険な領域内の電気信号を保護します。このバリアの特長は、わずか12.5mmの薄型で制御盤スペースを最大限に制御することです。さらに、許容範囲を超える高エネルギーが安全な領域から危険な領域に伝達されないようにします。ツェナーバリアは正極性を有するため、ツェナーダイオードの陽極が接地されます。アプリケーションに応じて、直列接続または並列接続の本質安全パラメータを増減させることができます。
本質安全回路の基礎を理解するとともに、Bulletin 937本質安全モジュールが危険な領域における課題に対しいかに費用効率の高いソリューションを提供するかをご覧ください。
Bulletin 937Zツェナーバリアの製品番号から認可情報のリストを確認し、リンクを使用して認可資料のPDF版を入手できます。
製品の補足情報(CAD図面ファイル、3Dモデルなど)を検索するには、カタログ番号を(ダッシュ記号も含めて)以下に入力してください。
ツェナーバリア本質安全モジュールは、以下を含むクラス1、ディビジョン1 (ゾーン0および1)の危険な領域を伴うアプリケーションで使用されます:
基本コンポーネントの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyのコンポーネントがどのように利用されているかをご覧ください。