信号インターフェイス

信号インターフェイス製品は、センサと他のフィールドデバイスや制御回路間の信号変換や電気的絶縁を行ないます。本質安全モジュールは、ツェナーダイオードを追加して、本質安全回路の電気エネルギー量を制限します。

Bulletin 931 Signal Conditioners

Signal Conditioners

Our Bulletin 931N Nano and 931S Smart signal conditioners provide a full range of options to isolate, convert, split, linearize, and amplify a broad range of signal types. These products help protect your expensive control system from transients and noise while eliminating ground loop/noise-induced errors in process measurements through galvanic isolation. There are products with dual channels, input and output loop powered options. Products in these families offer excellent performance in terms of galvanic isolation, accuracy, response time, and power dissipation.


本質安全モジュール

本質安全モジュール

本質安全モジュールは、トランスミッタ、ソレノイド、近接センサ、密封構造アセンブリなど本質安全に適合する機器を制御システムに接続します。本質安全アプローチを採用すると、クラスI、ディビジョン1 (ゾーン0および1)の危険な領域における他の保護/軽減戦略よりも高い費用効率が実現します。