概要
- 3線式で動作
- 3芯接続
- DC18~30V
- アナログまたはデジタル(ディスクリート)出力
- 金属、非金属の固体、および液体を検出可能
- 短絡、擬似パルス、極性反転、過負荷、過渡ノイズに対する保護機能
- 検知距離を調節可能(デジタル/ディスクリートモデル)
- 背景抑制を調節可能(アナログモデル)
- 次のような用途があります。
- マテリアルハンドリング
- 包装
- 食品加工
- 輸送
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク